(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル数字札交換用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル数字札交換用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,543円
税込単価
1,697円

・デジタル数字札交換用です。・裏面にゴムマグネットが付いた商品(型番:899-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

899-34

  • サイズ:100×48mm
  • 材質:ポリアミド樹脂
  • 指で押し込むだけで数字の切替えができます。
  • 別途数字板を用意する必要がありません。
    ※万一の破損した時の交換用パーツもご用意しておリます。

使用方法・使用事例

使用事例

デジタル数字札交換用 関連画像
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
サイズ(mm)
詳細
JANコード
トラスココード
摘要
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

899-34

固定型
100×48
867-18A用(小)
4571181491612
745-3248
-
18.000
1枚

1個

1,543( 1,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・デジタル数字札交換用です。
・裏面にゴムマグネットが付いた商品(型番:899-35、899-36)と固定型の商品(型番:899-34)があります。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル数字札交換用の型番899-34のページです。
型番899-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル数字札交換用

デジタル数字札交換用

    備品用ステッカー

    備品用ステッカー

      3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

      3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

        ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

        ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

          英語ステッカー標識 120×200mm

          英語ステッカー標識 120×200mm

            数字マグネット

            数字マグネット

              ヘルメット用ステッカー

              ヘルメット用ステッカー

                ユニット 室名表示板 待合室

                ユニット 室名表示板 待合室

                  誘導用矢印ステッカー 100X220

                  誘導用矢印ステッカー 100X220

                    ユニット 室名表示板 女子ロッカー

                    ユニット 室名表示板 女子ロッカー

                      PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                      PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm

                        防火標識 蓄光ステッカー150X150

                        防火標識 蓄光ステッカー150X150

                          JV血液型ステッカー

                          JV血液型ステッカー

                            メーカー ユニット ユニット スリーエムジャパン ユニット 日本緑十字社 グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット
                            通常価格 1,543円 397円 477円 577円 2,884円 1,829円 120円 577円 1,697円 750円 2,100円 1,290円 600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目~  
                            材質(本体) ポリアミド樹脂 ペットフィルム - - - - - - - - 基材:PET - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル数字札交換用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            899-35
                            899-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 サイズ
                            (mm)
                            詳細 JANコード トラスココード 摘要 質量(g) 内容量

                            1,715円

                            ( 1,887円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            マグネット付100×48867-19用(小)4571181491629745-3256裏面ゴムマグネット25-

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            マグネット付180×96867-19用(大)4571181491636745-3264裏面ゴムマグネット98.000-

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました