(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,714円
税込単価
19,485円

【仕様】・材質:カラー鉄板製/アルミ枠・サイズ:900×600mm

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:900×600mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

899-33

1個

17,714( 19,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:カラー鉄板製/アルミ枠
・サイズ:900×600mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600の型番899-33のページです。
型番899-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600

    無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

    無災害記録板 記録-450K(オプションパーツ一式付)

      無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

      無災害記録板 記録-900(オプションパーツ一式付)

        緑十字カレンダー

        緑十字カレンダー

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

          グリーンクロス マンガ標識 GEM-14 保護具完全着用

            お願い看板

            お願い看板

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

              グリーンクロス マンガ標識 GEM-34 分電盤の前に物を置くな!

                保護具関係標識

                保護具関係標識

                  フォークリフト関連標識

                  フォークリフト関連標識

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-65 リスクアセスメント 危険・有害性の…

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-65 リスクアセスメント 危険・有害性の…

                      エコ点字パネル用プライマー

                      エコ点字パネル用プライマー

                        はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                        はさまれ・巻き込まれ標識 ゴムマグネット 200X100

                          記録-600 無災害記録板

                          記録-600 無災害記録板

                            メーカー ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス アラオ ユニット アズワン
                            通常価格 17,714円 30,184円 50,895円 10,467円 913円 1,085円 992円 1,030円 991円 1,101円 2,470円 840円 22,190円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   4日目~   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - -
                            材質(本体) カラー鉄板製、アルミ枠 - - カラー鉄板製、アルミ枠 - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181491605 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 737-5085 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2700 - - - - - - - 200 - - - -

                            ユニット 867-16の板のみ カラー鉄板製・アルミ枠 900×600のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました