(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,270円
税込単価
3,597円

【特長】・薄刃で切断もスムーズです。・切断と研磨ができます。【用途】・エンビ波...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    100
  • 刃厚(mm):
    15
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4939752899302
  • トラスココード:
    827-5342

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89930

1個

3,270( 3,597円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃で切断もスムーズです。
・切断と研磨ができます。
【用途】
・エンビ波板、パイプ、ガラス切断、超硬チップ研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・穴径(mm):20
・刃厚(mm):15
・刃厚(mm):15
・JANコード:4939752899302
・トラスココード:827-5342
・質量:69g

89930で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20の型番89930のページです。
型番89930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20

    アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

    アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

      ダイヤモンドカッターウエーブ

      ダイヤモンドカッターウエーブ

        アイウッド ドライターボカップ 100mm

        アイウッド ドライターボカップ 100mm

          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

          ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

            アイウッド ネットディスク 100mm

            アイウッド ネットディスク 100mm

              ダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-150

              ダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-150

                瓦プロ

                瓦プロ

                  呉英 マジックダイヤディスク #60

                  呉英 マジックダイヤディスク #60

                    ブロック職人

                    ブロック職人

                      ユニバーサルタイル

                      ユニバーサルタイル

                        乾式ハンドカッター

                        乾式ハンドカッター

                          ドライセーパー(建材用)

                          ドライセーパー(建材用)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド ロブテックス アイウッド EARTH MAN 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 3,270円 2,970円 2,226円 6,623円 7,676円 6,666円 1,488円 6,582円 11,897円 3,237円 6,125円 13,649円 9,516円
                            通常出荷日 5日目   6日目   4日目   6日目   1日目   6日目   2日目   1日目   9日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            外径(mm) 100 100 105 100 - 100 100 105 100 - 105 - 100
                            刃厚(mm) 15 15 2.2 - - - - 1.3 20 2 1.2 - 6
                            内径(mm) 20 20 20 15 - - 20 20 20 - 20 30.5 10
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            JANコード 4939752899302 4939752897032 - 4939752897292 - 4939752897100 - - - - - - -

                            アイウッド ダイヤモンドホイール チタンコート 100X15X20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました