(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,690円 ~ 4,440円
税込価格
4,059円 ~ 4,884円

【特長】・1.6mm厚刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。【用途】・瓦の切断。

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    105
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • ホイールタイプ:
    ウェーブタイプ
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 付属リング穴径(mm):
    15

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.4
4939752897216
827-5314
66

1個

3,690( 4,059円 )

6日目

1.6
4939752799220
827-5341
112

1個

4,440( 4,884円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.6mm厚刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。
【用途】
・瓦の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

    ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

    ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

      ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

      ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

        ダイヤモンドカッタータイル専用

        ダイヤモンドカッタータイル専用

          NEWターボセグメント

          NEWターボセグメント

            タイルナイン

            タイルナイン

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                ダイヤモンドカッター セグメント

                ダイヤモンドカッター セグメント

                  ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                  ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                      レーザー隼

                      レーザー隼

                        スタータイル タイル専用

                        スタータイル タイル専用

                          理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                          理研ダイヤモンドカッター 御影石用

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業 トラスコ中山 モトユキ 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 3,690円 4,440円 4,440円 3,690円 4,440円 6,766円 3,152円 3,120円 3,447円 5,500円 13,994円 5,550円 5,024円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   9日目   6日目   4日目  
                            外径(mm) 105 105 105 105 - 105 - - - 105 - 105 105
                            内径(mm) 20 20 20 20 - 20 - - - 20 - 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 8 8 8 8 - 8 - - - - 6.5 -
                            ホイールタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ - セグメントタイプ - ウェーブタイプ - - - - ウェーブタイプ -

                            ダイヤモンドカッターNEW瓦専用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました