(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89910
NEWターボウェーブ ダイヤモンドカッター

NEWターボウェーブ 89910

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,440円
税込単価
4,884円

【特長】・切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。【用途】・硬質コンクリー...

詳細情報を確認する

Loading...

89910 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89910

105
20
4939752899104
827-5335
14500
15
81

1個

4,440( 4,884円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ブロック、レンガ、スレート等の切断。

Loading...

89910で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWターボウェーブの型番89910のページです。
型番89910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWターボウェーブ

NEWターボウェーブ

    ターボセグメント

    ターボセグメント

      ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

      ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

        NEWターボセグメント

        NEWターボセグメント

          スターウェーブ

          スターウェーブ

            ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

            ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

              電着ダイヤモンドホイール(窯業サイディング専用)

              電着ダイヤモンドホイール(窯業サイディング専用)

                ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット

                ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット

                  ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

                  ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ

                    カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

                    カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

                      ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

                      ダイヤモンドカッターグローバルソー ウェーブタイプ

                        ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット

                        ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット

                          ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1

                          ダイヤドリルカッター 刃厚(mm)1

                            メーカー アイウッド アイウッド ロブテックス アイウッド アイウッド トップ工業 ロブテックス ノリタケ モトユキ ノリタケ モトユキ ノリタケ サンフレックス
                            通常価格 4,440円 6,623円 19,810円 4,440円 5,550円 9,250円 10,201円 21,322円 6,028円 14,483円 2,610円 24,611円 3,721円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ 石材
                            刃厚(mm) 2.2 - - - 2.2 - - 10 2 18 - 10 1
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 - - 8 8 - - - - - - - -
                            ホイールタイプ ウェーブタイプ - - セグメントタイプ ウェーブタイプ - - - - - - - -

                            NEWターボウェーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89911
                            89912
                            89913
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            5,340円

                            ( 5,874円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            125224939752899111827-53361220020127

                            6,660円

                            ( 7,326円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15025.44939752899128827-53371010022195

                            6,469円

                            ( 7,116円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            18025.44939752899135827-5338840022315

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました