(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89902
NEWターボセグメント ダイヤモンドカッター

NEWターボセグメント 89902

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,660円
税込単価
7,326円

【特長】・切断スピードを重視したセグメントタイプです。【用途】・硬質コンクリー...

詳細情報を確認する

Loading...

89902 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89902

150
2
25.4
4939752899029
827-5333
10100
22
188

1個

6,660( 7,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断スピードを重視したセグメントタイプです。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ブロック、レンガ、スレート等の切断。

89902で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NEWターボセグメントの型番89902のページです。
型番89902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEWターボセグメント

NEWターボセグメント

    ターボセグメント

    ターボセグメント

      NEWターボウェーブ

      NEWターボウェーブ

        タイルナイン

        タイルナイン

          スターセグメント

          スターセグメント

            ダイヤモンドカッター 道路切断用

            ダイヤモンドカッター 道路切断用

              ダイヤモンドカッター セグメント

              ダイヤモンドカッター セグメント

                ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

                  ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                  ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                      スターウェーブ

                      スターウェーブ

                        ダイヤモンド溝切りカッター

                        ダイヤモンド溝切りカッター

                          KIRIEMON

                          KIRIEMON

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 理研ダイヤモンド工業 ワキタ アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 呉英製作所
                            通常価格 4,440円 6,623円 4,440円 6,766円 5,550円 12,875円 3,120円 5,128円 3,690円 3,152円 5,550円 6,469円 7,202円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   7日目~  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 8 - 8 - 8 10 - - 8 8 8 7 -
                            ホイールタイプ セグメントタイプ - ウェーブタイプ - - - - - セグメントタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ - -

                            NEWターボセグメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89900
                            89901
                            89903
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            4,440円

                            ( 4,884円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1051.8204939752899005827-5331145001587

                            5,340円

                            ( 5,874円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1252224939752899012827-53321220020125

                            6,469円

                            ( 7,116円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1802.225.44939752899036827-5334840022305

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました