(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショッピングカート タイプ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ショッピングカート タイプ30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,950円
税込単価
19,745円

【特長】・バスケットタイプのコンパクトカートです。・さらにバッグ、手提げ袋など...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ店舗用運搬車本体材質スチール製
本体/オプション本体ハイグレー
トラスココード135-0296質量(g)18500.0

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8989

1個

17,950( 19,745円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バスケットタイプのコンパクトカートです。
・さらにバッグ、手提げ袋などが掛けられるフック付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショッピングカート タイプ30の型番8989のページです。
型番8989に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショッピングカート タイプ30

ショッピングカート タイプ30

    ショッピングカート タイプ4

    ショッピングカート タイプ4

      フレーム台車 KZシリーズ

      フレーム台車 KZシリーズ

        キャリー(組立式)単体タイプ

        キャリー(組立式)単体タイプ

          スタッキング台車 SK27

          スタッキング台車 SK27

            スタッキング台車 SK17

            スタッキング台車 SK17

              折りたたみイス用台車

              折りたたみイス用台車

                樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

                樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

                  IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                  IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                    MT MTカート収納ボックス

                    MT MTカート収納ボックス

                      スタッキング台車 SK12

                      スタッキング台車 SK12

                        メッシュカート DMC-4 ホワイト

                        メッシュカート DMC-4 ホワイト

                          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

                            メーカー 中日販売 中日販売 ナイキ サカエ ナイキ ナイキ ナイキ エレクター アイリスオーヤマ 森山鉄工 ナイキ アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 17,950円 15,196円 53,464円 11,612円 48,840円 32,470円 79,875円 153,356円 2,215円 550円 28,273円 2,829円 25,042円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   3日目   7日目   7日目   19日目   1日目   6日目   4日目   14日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 店舗用運搬車 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 - - - - - - - - - - - -
                            ハイグレー - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 135-0296 - - - - - - - - - - - -

                            ショッピングカート タイプ30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト