(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッター 道路切断用

ダイヤモンドカッター 道路切断用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,875円 ~ 18,250円  特別価格 
税込価格
14,163円 ~ 20,075円  特別価格 

【特長】・切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたセグメントタイプです。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
4939752897506
827-5328
732

1個

12,875円

11,815

( 12,997円 )

6日目

305
4939752897513
827-5329
1227

1個

15,563円

14,006

( 15,407円 )

6日目

250
4939752897520
827-5330
1684

1個

18,250円

16,425

( 18,068円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたセグメントタイプです。
【用途】
・アスファルト・コンクリート兼用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッター 道路切断用

ダイヤモンドカッター 道路切断用

    NEWターボセグメント

    NEWターボセグメント

      ターボセグメント

      ターボセグメント

        NEWターボウェーブ

        NEWターボウェーブ

          タイルナイン

          タイルナイン

            ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

            ダイヤモンドブレード セグメント(乾式)

              スターセグメント

              スターセグメント

                ダイヤモンドカッター セグメント

                ダイヤモンドカッター セグメント

                  ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

                  ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

                    カワラベガ

                    カワラベガ

                      ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                      ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

                        タイル目地切り用カッター

                        タイル目地切り用カッター

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 ワキタ アイウッド 理研ダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド 呉英製作所 アイウッド
                            通常価格 12,875円 4,440円 6,623円 4,440円 6,766円 5,128円 5,550円 3,120円 10,119円 6,355円 4,440円 6,665円 3,152円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   9日目   6日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト - タイル タイル -
                            刃厚(mm) 3 - - 2.2 0.9 2 - - - - 1.4 4 2.2
                            内径(mm) 27 - - - 20 - - - - 20 20 - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 10 8 - 8 - - 8 - - - 8 - 8

                            ダイヤモンドカッター 道路切断用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました