(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89744
ターボセグメント ダイヤモンドカッター

ターボセグメント 89744

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,623円
税込単価
7,285円

【特長】・切断スピードを重視したセグメントタイプです【用途】・硬質コンクリート...

詳細情報を確認する

Loading...

89744 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89744

200
2.2
25.4
8
4939752897445
827-5324
7600
22.20
397

1個

6,623( 7,285円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断スピードを重視したセグメントタイプです
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ブロック、レンガ、スレート等の切断

Loading...

89744で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターボセグメントの型番89744のページです。
型番89744に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ターボセグメント

ターボセグメント

    NEWターボセグメント

    NEWターボセグメント

      スターセグメント

      スターセグメント

        ダイヤモンドカッター セグメント

        ダイヤモンドカッター セグメント

          NEWターボウェーブ

          NEWターボウェーブ

            タイルナイン

            タイルナイン

              ダイヤモンドカッター 道路切断用

              ダイヤモンドカッター 道路切断用

                ダイヤモンドカッターセグメン

                ダイヤモンドカッターセグメン

                  ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                  ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                    ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                        ダイヤモンドカッターウエーブ

                        ダイヤモンドカッターウエーブ

                          スターウェーブ

                          スターウェーブ

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド 理研ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド ロブテックス アイウッド アイウッド
                            通常価格 6,623円 4,440円 5,550円 3,120円 4,440円 6,766円 12,875円 1,860円 3,690円 3,152円 7,676円 2,226円 5,550円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ターボセグメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89745
                            89746
                            89747
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            8,152円

                            ( 8,967円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2502.425.484939752897452827-5325750022.20630

                            11,138円

                            ( 12,252円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3053.230.5104939752897469827-5326630025.4・22・201287

                            11,472円

                            ( 12,619円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3553.230.5104939752897476827-5327540025.4・22・201922

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました