(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイウッド ドライターボカップ 100mm

アイウッド ドライターボカップ 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,623円
税込単価
7,285円

【特長】・研削面積が広く、研削効率に優れています。・驚きのコストパフォーマンで...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89729

1個

6,623( 7,285円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削面積が広く、研削効率に優れています。
・驚きのコストパフォーマンで経済的です。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、タイル・瓦等の面取り研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:-
・穴径(mm):15
・最高使用回転数(rpm):14500
・乾式
・JANコード:4939752897292
・トラスココード:827-5319
・質量:281g

Loading...

89729で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイウッド ドライターボカップ 100mmの型番89729のページです。
型番89729に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイウッド ドライターボカップ 100mm

アイウッド ドライターボカップ 100mm

    SDプロテクト MARK2

    SDプロテクト MARK2

      職人芸 RIM

      職人芸 RIM

        SDカッター

        SDカッター

          SDセグメント

          SDセグメント

            三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

            三京 SDプロテクトマ-ク2 204X25.4

              SDプロテクトMark II

              SDプロテクトMark II

                ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                ダイヤモンドカッターSDプロテクトMarkⅡ(乾式)

                  タイルプロDX

                  タイルプロDX

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                    ダイヤモンドカッター グローバルソー 薄刃設計(コンクリート用)

                      職人芸 リム (フランジ)

                      職人芸 リム (フランジ)

                        アイウッド ダブルカップ 125X22

                        アイウッド ダブルカップ 125X22

                          ダイヤモンドカッタータイル専用

                          ダイヤモンドカッタータイル専用

                            メーカー アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 モトユキ 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド
                            通常価格 6,623円 9,046円 7,715円 10,860円 12,900円 20,879円 27,026円 10,934円 7,965円 5,500円 8,006円 8,918円 3,690円
                            通常出荷日 6日目   4日目~   8日目~   1日目   4日目   9日目   8日目   1日目   7日目   1日目   4日目   6日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 タイル
                            外径(mm) 100 - - - - 204 - - - 105 - 125 105
                            内径(mm) 15 - - - - 25.4 - - - 20 - 22 20
                            乾式/湿式 乾式 - - - - 乾式 - 乾式 - - - 乾式 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - 本体 本体

                            アイウッド ドライターボカップ 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました