(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイウッド ダブルカップ 125X22

アイウッド ダブルカップ 125X22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,918円
税込単価
9,810円

【特長】・外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。・基板...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89728

1個

8,918( 9,810円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。
・基板の冷却穴で蓄熱を軽減。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):125
・仕上げ:-
・穴径(mm):22
・最高使用回転数(rpm):12200
・付属リング穴径(mm):20
・付属リング穴径(mm):20
・乾式
・JANコード:4939752897285
・トラスココード:827-5318
・質量:436g

Loading...

89728で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイウッド ダブルカップ 125X22の型番89728のページです。
型番89728に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイウッド ダブルカップ 125X22

アイウッド ダブルカップ 125X22

    アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

    アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

      ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 赤

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

        ナニワ ダイヤシェーバー 塗膜はがし 鋼板用 橙

          ダイヤホイール 105PPトルネード

          ダイヤホイール 105PPトルネード

            切り込みカッター HDKC

            切り込みカッター HDKC

              ドライセーパー(建材用)

              ドライセーパー(建材用)

                ドライセーパー(石材用)

                ドライセーパー(石材用)

                  三京 ドライサーフェーサーDX

                  三京 ドライサーフェーサーDX

                    ダイヤホイール 150PPトルネード

                    ダイヤホイール 150PPトルネード

                      ドラドDスタミナ DC100W

                      ドラドDスタミナ DC100W

                        スモールカッター (タイルの切断)

                        スモールカッター (タイルの切断)

                          ダイヤホイール 125PPトルネード

                          ダイヤホイール 125PPトルネード

                            メーカー アイウッド アイウッド ナニワ研磨工業 ナニワ研磨工業 ボッシュ 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 ボッシュ
                            通常価格 8,918円 7,500円 17,045円 17,045円 9,495円 6,584円 9,516円 17,148円 12,437円 14,318円 3,080円 6,030円 11,545円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   9日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング
                            外径(mm) 125 100 100 100 108 105 100 100 - 152 107 - 127
                            内径(mm) 22 15 10 10 20 20 10 10 - 25.4 20 - 22
                            乾式/湿式 乾式 乾式 - - 乾式 - - - - 乾式 - - 乾式
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            アイウッド ダブルカップ 125X22のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました