(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドカッタータイル専用

ダイヤモンドカッタータイル専用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

【特長】・1.0mm薄刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。【用途】・タイルの切...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    1
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • JANコード:
    4939752897209
  • トラスココード:
    827-5313
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 付属リング穴径(mm):
    15
  • 重量(g):
    54

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89720

1個

3,690( 4,059円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.0mm薄刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。
【用途】
・タイルの切断。

Loading...

89720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッタータイル専用の型番89720のページです。
型番89720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドカッタータイル専用

ダイヤモンドカッタータイル専用

    タイルプロDX

    タイルプロDX

      職人芸 RIM

      職人芸 RIM

        切りま専科ブルーHS

        切りま専科ブルーHS

          ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

          ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)

            タイル2000うす刃

            タイル2000うす刃

              ドラドDスタミナ DC100W

              ドラドDスタミナ DC100W

                ダイヤモンドカッターウエーブ

                ダイヤモンドカッターウエーブ

                  呉英 マジックダイヤディスク #60

                  呉英 マジックダイヤディスク #60

                    タイルプロDX

                    タイルプロDX

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                        ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                        ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

                          ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                          ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                            メーカー アイウッド 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス ツボ万 柳瀬 アイウッド 呉英製作所 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 3,690円 7,965円 7,715円 7,578円 8,383円 6,800円 3,080円 2,226円 11,897円 9,082円 7,242円 6,730円 6,185円
                            通常出荷日 6日目   7日目   8日目~   7日目   1日目   3日目   4日目   4日目   9日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            主要切断材質 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ タイル タイル コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等)
                            外径(mm) 105 - - - 105 - 107 105 100 - 105 - 100
                            刃厚(mm) 1 - - 2.2 1.8 1.1 1.8 2.2 20 1 1.8 - 1.4
                            内径(mm) 20 - - - 20 - 20 20 20 - 20 - 20
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドカッタータイル専用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました