(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白鉄板 普通山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

白鉄板 普通山

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【特長】材質が鉄板で普通山(上下穴2)、普通山(穴4スミ)の2種ある白鉄板です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    鉄板

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ仕様
893-20680×400×0.8mm普通山(上下穴2)
893-30300×450×0.5mm普通山(穴4スミ)
893-40600φ×1.0mm普通山(上下穴2)
白鉄板 普通山 関連画像

普通山(断面図)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

893-20

普通山(上下穴2)
4571181491100
745-2535
1100
680×400×0.8

2個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質が鉄板で普通山(上下穴2)、普通山(穴4スミ)の2種ある白鉄板です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白鉄板 普通山の型番893-20のページです。
型番893-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白鉄板 普通山

白鉄板 普通山

    ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

    ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

      貼れるカードケース 36505シリーズ

      貼れるカードケース 36505シリーズ

        白鉄板 明治山

        白鉄板 明治山

          表示スタンド

          表示スタンド

            つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

            つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

              ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

              ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                ポケットマグネット 片面表示

                ポケットマグネット 片面表示

                  ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

                  ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

                    埋込用ポール

                    埋込用ポール

                      カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                      カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)

                        メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                        メッセージスタンド S-7000 画面無地板

                          白無地マグネット

                          白無地マグネット

                            メーカー ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                            通常価格 2,500円 1,246円 1,179円 3,200円 10,280円 1,088円 966円 997円 2,366円 3,585円 1,200円 15,800円 1,932円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   6日目   4日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 - - その他 掲示板(標準タイプ) - その他 - - - - スタンド式 -
                            材質(本体) 鉄板 - - 鉄板 - 標識:エコユニボード、差込部:PVC - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            893-30
                            893-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            普通山(穴4スミ)4571181491131745-2560540300×450×0.5

                            4,050円

                            ( 4,455円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            上下穴24571181491186745-26162200Φ600×1.0

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました