(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄板 明治山 (穴4スミ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:893-05
鉄板 明治山 (穴4スミ) アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 鉄板 明治山(穴4スミ)。・材質/仕上:鉄板

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

893-05【商品仕様】
・寸法(mm):600×600×0.5
・摘要:明治山(穴4スミ)
・赤
・トラスココード:745-2446
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・鉄板
893-11【商品仕様】
・寸法(mm):300×600×0.5
・摘要:明治山(穴4スミ)
・黄
・トラスココード:745-2501
・質量:720g
【材質/仕上】
・鉄板
893-09【商品仕様】
・寸法(mm):450×450×0.5
・摘要:明治山(穴4スミ)
・赤
・トラスココード:745-2489
・質量:960g
【材質/仕上】
・鉄板
商品情報を表示

893-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

893-05

600×600×0.5
4571181491018
745-2446
1500

2個

4,500( 4,950円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 鉄板 明治山(穴4スミ)。
・材質/仕上:鉄板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄板 明治山 (穴4スミ)の型番893-05のページです。
型番893-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄板 明治山 (穴4スミ)

鉄板 明治山 (穴4スミ)

    鉄板 明治山

    鉄板 明治山

      表示板取付ベース 表示板付

      表示板取付ベース 表示板付

        ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

        ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

          ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

          ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

            配管識別シート 帯のみ 中

            配管識別シート 帯のみ 中

              配管識別シート 帯のみ 極小

              配管識別シート 帯のみ 極小

                ネームプレート

                ネームプレート

                  配管識別シート 帯のみ 大

                  配管識別シート 帯のみ 大

                    グリーンクロス 差込ワッペン 青色

                    グリーンクロス 差込ワッペン 青色

                      点字タイル 300×300mm

                      点字タイル 300×300mm

                        ディスプレイポケット マグネットタイプ

                        ディスプレイポケット マグネットタイプ

                          カラーサインボード横型 ABS樹脂

                          カラーサインボード横型 ABS樹脂

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 TARIFOLD ユニット
                            通常価格 2,500円 2,500円 9,750円 17,715円 1,100円 737円 502円 797円 929円 1,029円 2,672円 2,941円 1,650円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   5日目   4日目   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ フリー掲示板 その他 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - - - - - -
                            材質(本体) 鉄板 鉄板 - 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) - - - - - - - - -
                            取付仕様 明治山(穴4スミ) 穴4スミ L字型取付金具固定 L字型取付金具固定 - - - - - - - マグネット -

                            鉄板 明治山 (穴4スミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            893-08
                            893-09
                            893-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            450×450×0.54571181491049745-2471780

                            3,200円

                            ( 3,520円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            450×450×0.54571181491056745-2489780

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            300×600×0.54571181491070745-2501720

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました