(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄板 明治山

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄板 明治山

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円 ~ 4,500円
税込価格
2,750円 ~ 4,950円

【特長】・明治山曲げ加工を施した鉄板です。・標識や表示板、看板等の素材としてご...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    鉄板
  • 取付仕様:
    穴4スミ
  • 横(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 摘要:
    明治山曲げ加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 893-04:(黄)600×600×0.5mm厚(明治山・穴4スミ)
  • 893-13:(青)300×600×0.5mm厚(明治山・穴4スミ)
鉄板 明治山  断面図

断面図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181491001
745-2438
600
1500

2個

4,500( 4,950円 )

6日目

4571181491094
745-2527
300
720

2個

2,500( 2,750円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明治山曲げ加工を施した鉄板です。
・標識や表示板、看板等の素材としてご使用ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄板 明治山

鉄板 明治山

    鉄板 明治山 (穴4スミ)

    鉄板 明治山 (穴4スミ)

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

      ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm

        表示板取付ベース 表示板付

        表示板取付ベース 表示板付

          点字タイル 300×300mm

          点字タイル 300×300mm

            ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

            ユニット ユニパネセット パネルのみ 耐水ベニヤ 900×1800mm

              ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

              ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

                配管識別シート 帯のみ 大

                配管識別シート 帯のみ 大

                  配管識別シート 帯のみ 極小

                  配管識別シート 帯のみ 極小

                    配管識別シート 帯のみ 中

                    配管識別シート 帯のみ 中

                      ネームプレート

                      ネームプレート

                        配管識別シート 帯のみ 小

                        配管識別シート 帯のみ 小

                          カラーサインボード横型 ABS樹脂

                          カラーサインボード横型 ABS樹脂

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,500円 2,500円 17,715円 9,750円 2,672円 20,532円 1,100円 929円 502円 737円 797円 557円 1,650円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ その他 フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - 掲示板(標準タイプ) - - - - - - -
                            材質(本体) 鉄板 鉄板 耐水ベニヤ(木枠付・アルミ縁) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - - - - - - -
                            取付仕様 穴4スミ 明治山(穴4スミ) L字型取付金具固定 L字型取付金具固定 - U字金具固定 - - - - - - -
                            横(mm) 600 - - - - 1800 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 - - - - 25 - - - - - - -

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました