(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハズマックスブーツB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハズマックスブーツB

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,107円 29,213円
税込単価
36,418円 32,134円

耐化学薬品用の長靴です。つま先スチール先芯・耐踏抜きスチール芯入です。クッショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • サイズ(cm):
    29
  • 先芯:
    あり
  • JANコード:
    5055722500395
  • 質量(g):
    3352.000
  • トラスココード:
    819-8950
  • 材質1:
    胴部:ハズマックス素材
  • 材質2:
    底部:耐油性ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼製
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    45
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    11
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    12
  • 色詳細:

型番

892-77210-290 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

892-77210-290

10

1個

33,107円

29,213

( 32,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐化学薬品用の長靴です。
つま先スチール先芯・耐踏抜きスチール芯入です。
クッション性の良い中敷付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハズマックスブーツBの型番892-77210-290のページです。
型番892-77210-290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハズマックスブーツB

ハズマックスブーツB

    892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴

    892-77210 ハズマックスブーツB 耐化学薬品長靴

      長靴ハイブリーダーガード HB-500

      長靴ハイブリーダーガード HB-500

        ケミテックブーツ

        ケミテックブーツ

          メーカー アゼアス アズワン 弘進ゴム アゼアス
          通常価格 33,107円 32,000円 5,572円 14,470円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
          商品タイプ 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し - その他規格 JIS規格品
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし - あり -
          静電気帯電防止機能 なし - なし あり

          ハズマックスブーツBのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました