(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,366円 ~ 3,738円
税込価格
2,603円 ~ 4,112円

【特長】・裏面が接着加工してあります。ハサミ・カッターで簡単に切れます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    テープ
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • 横(mm):
    500
  • 縦(mm):
    500
  • 寸法(mm):
    500×500

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番材質サイズ入数
889-01PVC500×500mm5枚1組
889-02PVC500×500mm5枚1組
889-03PVC500×500mm5枚1組
889-04PVC500×500mm5枚1組
889-05PVC500×500mm5枚1組
889-06透明ペット500×500mm5枚1組
889-20蛍光オレンジPVC500×500mm1枚
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
材質(本体)
詳細タイプ
材質(本体)詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
塩化ビ二―ル(PVC)
白無地ステッカー
塩ビ
4571181417339
745-2179
440.000

3個

3,737( 4,111円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
黄無地ステッカー
塩ビ
4571181417346
745-2187
440.000

3個

3,738( 4,112円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
緑無地ステッカー
塩ビ
4571181417353
745-2195
440.000

3個

3,738( 4,112円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
赤無地ステッカー
塩ビ
4571181417360
745-2209
440.000

3個

3,738( 4,112円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
青無地ステッカー
塩ビ
4571181417377
745-2217
440.000

3個

3,738( 4,112円 )

6日目

その他
透明無地ステッカー
ペット
4571181417384
745-2225
440.000

3個

3,086( 3,395円 )

6日目

塩化ビ二―ル(PVC)
蛍光オレンジ無地ステッカー
塩ビ
4571181417391
745-2241
140.000

3個

2,366( 2,603円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面が接着加工してあります。ハサミ・カッターで簡単に切れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

    白鉄板 明治山

    白鉄板 明治山

      ポケットマグネット 片面表示

      ポケットマグネット 片面表示

        白無地マグネット

        白無地マグネット

          ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

          ユニット 建設業協会統一標識 白無地マグネット ゴムマグネット 310×310

            突キ出シ表示無地

            突キ出シ表示無地

              白鉄板 普通山

              白鉄板 普通山

                埋込用ポール

                埋込用ポール

                  アルミ複合板(白)

                  アルミ複合板(白)

                    全天候型工事撮影用黒板 無地

                    全天候型工事撮影用黒板 無地

                      無地材料板 エコユニボード

                      無地材料板 エコユニボード

                        表示スタンド

                        表示スタンド

                          ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                          ユニット ユニスタンド用差替えポケット板のみ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,366円 3,200円 997円 1,932円 1,246円 2,250円 2,500円 3,585円 2,285円 4,487円 470円 10,280円 966円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目  
                            商品タイプ その他 - - - 安全標識 - - - - - - - -
                            表示内容 その他 - - - その他 - - - - - - - -
                            取付仕様 テープ - - - マグネット - - - - - - - -
                            取付仕様詳細 粘着シール - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 500 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました