(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインキュート2 (黄) 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:888-891BYE
#サインキュート2 (黄) 片面 #サインキュート2 (キ) カタメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,187円
税込単価
12,306円

【特長】・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です・注水ウェイトと一体型のコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

型番

888-891BYE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • 片面表示
    ※888-801BYE/白無地・標識:白PET(1.5mm厚)、888-921BYE/標識:白PET

共通

  • 本体サイズ:340φ×1,017mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:2.3kg(満水時約10.3kg)
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)、白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラスチックビス8個
  • 屋外用
  • お客様組立品

※裏面は本体と同一色です。

外形図

♯サインキュート2 (黄) 片面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキュート2 (黄) 片面 使用方法

(1)標識を上部ツメにかけ、付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)ウェイトのキャップを外して注水します。その後キャップを付け、表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
※片面表示の場合、表面に凹凸がある方に取付け、裏面の穴もプラスチックビスで塞いでください。

使用事例

♯サインキュート2 (黄) 片面 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

888-891BYE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

888-891BYE

[その他] その他
アイドリングストップ 駐停車中エンジン停止
4571181531394
819-6128
本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷
-
-
-
-

1個

11,187( 12,306円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です
・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインキュート2 (黄) 片面の型番888-891BYEのページです。
型番888-891BYEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインキュート2 (黄) 片面

#サインキュート2 (黄) 片面

    #サインキュート2 (黄) 両面

    #サインキュート2 (黄) 両面

      #サインキュート2 (緑) 片面

      #サインキュート2 (緑) 片面

        #サインキュート2 (緑) 両面

        #サインキュート2 (緑) 両面

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

              #サインボックス本体のみ

              #サインボックス本体のみ

                折りたたみ矢印板

                折りたたみ矢印板

                  アローサイン(矢印反射)

                  アローサイン(矢印反射)

                    サインボックス(片面)

                    サインボックス(片面)

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                        #サインボックス(両面)

                        #サインボックス(両面)

                          構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                          構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット キタムラ産業 キタムラ産業 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 10,790円 12,319円 10,037円 11,320円 8,311円 9,187円 14,335円 25,492円 6,469円 15,621円 18,322円 16,907円 1,369円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   4日目   6日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            イエロー イエロー グリーン グリーン グリーン イエロー イエロー - - イエロー イエロー イエロー -
                            質量(g) 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 3200.0 - - 3200.0 4800.0 3200.0 -

                            #サインキュート2 (黄) 片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            888-841BYE
                            888-851BYE
                            888-861BYE
                            888-901BYE
                            888-911BYE
                            888-921BYE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード 材質1 材質2 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

                            11,187円

                            ( 12,306円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止関係者以外駐車お断り4571181531202819-6109本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷----

                            11,902円

                            ( 13,092円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            駐車禁止-4571181523467819-3844本体:高密度ポリエチレン(PE)標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷3403401017

                            11,187円

                            ( 12,306円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他駐車場 PARKING AREA4571181531271819-6116本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷----

                            11,902円

                            ( 13,092円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            立入禁止-4571181523474819-3845本体:高密度ポリエチレン(PE)標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷3403401017

                            11,187円

                            ( 12,306円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他身障者専用 RESERVED4571181531462819-6135本体:高密度ポリエチレン●標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷----

                            11,902円

                            ( 13,092円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            [その他] その他○○置場4571181523481819-3846本体:高密度ポリエチレン(PE)標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷3403401017

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました