(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインキュート2 (黄) 両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:888-892BYE
#サインキュート2 (黄) 両面 #サインキュート2 (キ) リョウメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,286円
税込単価
14,615円

【特長】・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です・注水ウェイトと一体型のコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

型番

888-892BYE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小型なのにしっかり主張。とってもキュートなデザインです。

  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • 本体サイズ:340φ×1,017mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:2.3kg(満水時約10.3kg)
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:
    透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)
    白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラスチックビス8個
  • 両面表示
  • 屋外用

外形図

♯サインキュート2 (黄) 両面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキュート2 (黄) 両面 使用例2

(1)標識を上部ツメにかけ、付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)ウェイトのキャップを外して注水します。その後キャップを付け、表示面本体を上からしっかりねじ込みます。

♯サインキュート2 (黄) 両面 使用例3

表示板はプラスチックビスで固定します。

使用事例

♯サインキュート2 (黄) 両面 使用例1
 
商品情報を表示

888-892BYE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

888-892BYE

[その他] その他
アイドリングストップ 駐停車中エンジン停止
4571181531417
819-6130

1個

13,286( 14,615円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です
・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインキュート2 (黄) 両面の型番888-892BYEのページです。
型番888-892BYEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインキュート2 (黄) 両面

#サインキュート2 (黄) 両面

    #サインキュート2 (緑) 両面

    #サインキュート2 (緑) 両面

      #サインキュート2 (緑) 片面

      #サインキュート2 (緑) 片面

        サインポスト(黄)両面

        サインポスト(黄)両面

          #サインポスト(緑)両面

          #サインポスト(緑)両面

            #サインポスト(緑)片面

            #サインポスト(緑)片面

              ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

              ポップスタンド 白板片面・両面 日本緑十字社

                ポップスタンド 白板片面・両面

                ポップスタンド 白板片面・両面

                  ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                  ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                    #サインキュート2 (黄) 片面

                    #サインキュート2 (黄) 片面

                      ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

                      ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

                        #サインポスト(緑)本体のみ

                        #サインポスト(緑)本体のみ

                          ポップスタンド  「関係者以外立入禁止」

                          ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 12,319円 11,320円 10,037円 14,336円 14,336円 16,627円 20,364円 23,891円 8,311円 10,790円 9,187円 14,598円 26,566円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   6日目   4日目~   8日目~   6日目   1日目~   6日目   6日目   4日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE)
                            イエロー グリーン グリーン イエロー グリーン グリーン - - グリーン イエロー イエロー グリーン -
                            質量(g) 2300.0 2300.0 2300.0 4100.0 4100.0 4100.0 - - 2300.0 2300.0 2300.0 4100.0 -
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 - - - - - - - 高密度ポリエチレン -

                            #サインキュート2 (黄) 両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            888-842BYE
                            888-852BYE
                            888-862BYE
                            888-902BYE
                            888-912BYE
                            888-922BYE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            13,285円

                            ( 14,614円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止関係者以外駐車お断り4571181531226819-6111

                            13,286円

                            ( 14,615円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止駐車禁止 NO PARKING4571181531257819-6114

                            13,286円

                            ( 14,615円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他駐車場 PARKING AREA4571181531295819-6118

                            13,286円

                            ( 14,615円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            立入禁止立入禁止 DO NOT ENTER4571181531448819-6133

                            13,286円

                            ( 14,615円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他身障者専用 RESERVED4571181531486819-6137

                            13,286円

                            ( 14,615円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他○○置場(責任者 正・副)4571181531516819-6140

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました