(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインキュート2 (緑) 片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:888-801BGR
#サインキュート2 (緑) 片面 #サインキュート2 (ミドリ) カタメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,037円
税込単価
11,041円

【特長】・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です・注水ウェイトと一体型のコン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

型番

888-801BGR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • 片面表示
    ※888-801BGR/白無地・標識:白PET(1.5mm厚)、888-921BGR/標識:白PET

共通

  • 本体サイズ:340φ×1,017mmH
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:2.3kg(満水時約10.3kg)
  • 本体カラー:グリーン
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)、白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラスチックビス8個
  • 屋外用
  • お客様組立品

※裏面は本体と同一色です。

外形図

♯サインキュート2 (緑) 片面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

♯サインキュート2 (緑) 片面 使用方法

(1)標識を上部ツメにかけ、付属のプラスチックビスで本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)ウェイトのキャップを外して注水します。その後キャップを付け、表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
※片面表示の場合、表面に凹凸がある方に取付け、裏面の穴もプラスチックビスで塞いでください。

使用事例

♯サインキュート2 (緑) 片面 使用例

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

888-801BGR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

888-801BGR

[その他] その他
白無地
4571181530991
819-6092

1個

10,037( 11,041円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です
・軽量コンパクトのため、設置場所を選びません
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • 旧商品「サインキュート」と「サインキュート2」はウェイトの互換性はありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#サインキュート2 (緑) 片面の型番888-801BGRのページです。
型番888-801BGRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインキュート2 (緑) 片面

#サインキュート2 (緑) 片面

    #サインキュート2 (黄) 片面

    #サインキュート2 (黄) 片面

      #サインキュート2 (緑) 両面

      #サインキュート2 (緑) 両面

        #サインキュート2 (黄) 両面

        #サインキュート2 (黄) 両面

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

          ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

              ♯サインキューブスリム 黄色 本体

              ♯サインキューブスリム 黄色 本体

                #サインボックス本体のみ

                #サインボックス本体のみ

                  折りたたみ矢印板

                  折りたたみ矢印板

                    アローサイン(矢印反射)

                    アローサイン(矢印反射)

                      サインボックス(片面)

                      サインボックス(片面)

                        構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                        構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                          #サインボックス(両面)

                          #サインボックス(両面)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット キタムラ産業 キタムラ産業 ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 10,037円 10,790円 11,320円 12,319円 8,311円 9,187円 18,322円 14,335円 25,492円 6,469円 15,621円 1,369円 16,907円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   4日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - ABS樹脂 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE)
                            グリーン イエロー グリーン イエロー グリーン イエロー イエロー イエロー - - イエロー - イエロー
                            質量(g) 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 4800.0 3200.0 - - 3200.0 - 3200.0
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - - - - - - 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - 標識:透明PET樹脂 裏印刷

                            #サインキュート2 (緑) 片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            888-811BGR
                            888-821BGR
                            888-841BGR
                            888-851BGR
                            888-861BGR
                            888-871BGR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止駐車ご遠慮下さい4571181531035819-6096

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止出入口につき駐車禁止4571181531073819-6100

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止関係者以外駐車お断り4571181531196819-6108

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止駐車禁止 NO PARKING4571181531233819-6112

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他駐車場 PARKING AREA4571181531264819-6115

                            10,627円

                            ( 11,690円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐輪禁止駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING4571181531301819-6119

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました