(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハチ・ガードウェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8884
ハチ・ガードウェア ハチ ガードウェア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,356円
税込単価
47,692円

【特長】・毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 袖形状:
    長袖
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質1:
    身生地:ナイロン・ポリウレタン●袖足口身頃バインダー:ポリエステル●フロント・ウエストファスナー:ポリエステル●ウエスト部:ポリエステル・ポリウレタン●袖足口部固定:ポリエステル●生地縫い合せ部:ポリエステル・綿

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

8884 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ウエスト(cm)
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8884

4969286088842
700
734-3876
84~94
L
96~104
175~185

1個

43,356( 47,692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毒針が物理的に届かなくすることでスズメバチなどから身を守る防護服です。
・ハニカム生地によるクリアランスが約10mmとスズメバチの毒針の長さ(5~8mmを超えるので物理的に針が刺さらない構造です。
・軽量で伸縮性に優れ、動きやすい素材です。
【用途】
・屋外作業。
・害虫駆除作業。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハチ・ガードウェアの型番8884のページです。
型番8884に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハチ・ガードウェア

ハチ・ガードウェア

    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)

      41604・45604 長袖シャツ

      41604・45604 長袖シャツ

        84504 長袖シャツ(春夏用)

        84504 長袖シャツ(春夏用)

          ナイロンウェーダー

          ナイロンウェーダー

            仕事合羽(ネイビー)

            仕事合羽(ネイビー)

              45014 半袖シャツ(春夏用)

              45014 半袖シャツ(春夏用)

                40000 エコブルゾン(秋冬用)

                40000 エコブルゾン(秋冬用)

                  防汚・制電 エコ3バリュー長袖シャツ(春夏用)

                  防汚・制電 エコ3バリュー長袖シャツ(春夏用)

                    41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                    41500 長袖ブルゾン(秋冬用)

                      メーカー 丸和ケミカル 自重堂 自重堂 自重堂 アズワン アズワン 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                      通常価格 42,370円 5,051円 2,780円 4,560円 12,200円 9,748円 3,127円 7,806円 3,776円 7,104円
                      通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                      商品分類 ツナギ ジャケット ワークシャツ ワークシャツ - その他 ワークシャツ ジャケット ワークシャツ ジャケット
                      色(系統) - - - - - - - -
                      袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 - - 半袖 長袖 長袖 長袖
                      帯電防止素材 なし あり なし あり - - あり あり あり あり
                      JIS規格適合品 × × × - - × × ×

                      ハチ・ガードウェアのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      8883
                      8885
                      8886
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード 質量(g) トラスココード ウエスト(cm) サイズ 適応胸囲(cm) 適応身長(cm)

                      42,370円

                      ( 46,607円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4969286088835650734-386876~84M88~96165~175

                      43,356円

                      ( 47,692円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4969286088859780734-388490~1002L100~108180~190

                      47,311円

                      ( 52,042円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      4969286088866800734-389298~1103L104~112175~185

                      オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました