(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインボックス本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインボックス本体のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,335円
税込価格
15,769円

【特長】・樹脂製なので人や車に優しい安全設計です。・本体注水式なのでウェイトは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。
  • 表示板は別売です。
  • 表示板は別売です。

型番

888-09YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安定感が抜群で、シンプルなサイン。
  • 注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
  • 本体に注水できる一体型スタンド看板です。
  • 連結してバリケードにできます。
  • サイズ:W475×D290×H700mm
  • 材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:3.2kg(実用水量時約35kg)
  • カラー:イエロー
  • 表示板は別売
  • 屋外用

外形図

#サインボックス(両面) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインボックス本体のみ 使用例1

注水方法:キャップを外して、水を入れてください。
水は注水口の下端まで入れてください。
表示取付方法:表示はスライド式でツメに差込み固定します。

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

888-09YE

1個

14,335( 15,769円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計です。
・本体注水式なのでウェイトは必要ありません。
【用途】
・屋外での表示、区画整理に最適です。

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。
  • 表示板は別売です。
  • 表示板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインボックス本体のみ

#サインボックス本体のみ

    サインボックス(片面)

    サインボックス(片面)

      #サインボックス(両面)

      #サインボックス(両面)

        #サインキュート2 (黄) 片面

        #サインキュート2 (黄) 片面

          ♯サインキューブスリム 黄色 本体

          ♯サインキューブスリム 黄色 本体

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

            ♯サインキュート2 (黄) 本のみ

              ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

              ユニット ♯サインキュート2(緑)本体のみ

                #サインキュート2 (黄) 両面

                #サインキュート2 (黄) 両面

                  #フィールドアーチ 本体

                  #フィールドアーチ 本体

                    #サインキュート2 (緑) 片面

                    #サインキュート2 (緑) 片面

                      フロアスタンド 本体スタンド

                      フロアスタンド 本体スタンド

                        #サインキュート2 (緑) 両面

                        #サインキュート2 (緑) 両面

                          フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208

                          フロアサインスタンド 清掃中 立入禁止 フロアサイン-208

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 14,335円 15,621円 16,907円 10,790円 18,322円 9,187円 8,311円 12,319円 21,337円 10,037円 1,937円 11,320円 5,472円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 高密度ポリエチレン(PE) ABS樹脂
                            表示内容 その他 - - - - その他 その他 - - - - - -
                            イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー グリーン イエロー イエロー グリーン その他 グリーン -
                            JANコード 4571181490950 - - - 4571181504619 4571181529032 4571181529025 - 4571181505197 - - - -

                            #サインボックス本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました