(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#サインボックス(両面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

#サインボックス(両面)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,907円 ~ 18,193円
税込価格
18,598円 ~ 20,012円

【特長】・樹脂製なので人や車に優しい安全設計です。・表示面が大きいので訴求力抜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 安定感が抜群で、シンプルなサイン。
  • 注水口が表示の裏に付いているので、キャップを紛失しにくく、設置後もスッキリ。
  • 本体に注水できる一体型スタンド看板です。
  • 連結してバリケードにできます。
  • 両面表示
    ※881-082YE/白無地

共通

  • 本体サイズ:W475×D290×H700mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:3.2kg(実用水量時約35kg)
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:450×348×1.5mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷) ※白無地も裏印刷
  • 屋外用

外形図

#サインボックス(両面) 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインボックス(両面) 使用例1

注水方法:キャップを外して、水を入れてください。
水は注水口の下端まで入れてください。
表示取付方法:表示はスライド式でツメに差込み固定します。

使用事例

#サインボックス(両面) 使用例2

注意・禁止事項

屋外使用時はウェイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
関係者以外立入禁止
-
4571181508136
811-5966

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
[その他] その他
進入禁止
4571181508150
811-5968

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
[その他] その他
専用駐車場
4571181508174
811-5970

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
駐車禁止
-
4571181508198
811-5972

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
[その他] その他
P駐車場
4571181508211
811-5974

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
駐輪禁止
-
4571181508235
811-5976

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
[その他] その他
駐輪場
4571181508259
811-5978

1個

18,193( 20,012円 )

-

  • 注文停止中
[その他] その他
白無地
4571181508273
811-5980

1個

16,907( 18,598円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製なので人や車に優しい安全設計です。
・表示面が大きいので訴求力抜群です。
・本体注水式なのでウェイトは必要ありません。
【用途】
・屋外での表示、区画整理に最適です。

(i)ご注意

  • 注水される際は、下から160mm迄(実用水位)までとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#サインボックス(両面)

#サインボックス(両面)

    サインボックス(片面)

    サインボックス(片面)

      #サインボックス本体のみ

      #サインボックス本体のみ

        #フィールドアーチ 両面

        #フィールドアーチ 両面

          #サインキュート2 (緑) 両面

          #サインキュート2 (緑) 両面

            ♯サインキューブスリム 黄色 本体

            ♯サインキューブスリム 黄色 本体

              #サインキュート2 (黄) 片面

              #サインキュート2 (黄) 片面

                標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                  #サインキュート2 (黄) 両面

                    #フィールドアーチ 片面

                    #フィールドアーチ 片面

                      #サインキュート2 (緑) 片面

                      #サインキュート2 (緑) 片面

                        #サインピラミッド 黄色

                        #サインピラミッド 黄色

                          #フィールドアーチ 本体

                          #フィールドアーチ 本体

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 16,907円 15,621円 14,335円 26,170円 11,320円 18,322円 10,790円 32,792円 12,319円 23,755円 10,037円 9,825円 21,337円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE)
                            イエロー イエロー イエロー - グリーン イエロー イエロー イエロー イエロー イエロー グリーン - イエロー
                            質量(g) 3200.0 3200.0 3200.0 4800.0 2300.0 4800.0 2300.0 8300.0 2300.0 4800.0 2300.0 - 4800.0
                            材質1 標識:透明PET樹脂 裏印刷 標識:透明PET樹脂 裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - - - 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴上3下3)裏印刷 標識:透明PET樹脂(穴左2右2)裏印刷 - -

                            #サインボックス(両面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました