(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインタワー用角表示

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:887-746
サインタワー用角表示 ヒョウジケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,190円
税込単価
1,309円

【仕様】・ユニット 標示スタンド・立札 サインタワー用丸表示。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。画面右上の「カタログ」をご確認ください。

型番

887-746 解除

Loading...

カタログを表示

887-746 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
トラスココード
寸法(mm)
仕様
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

887-746

[その他] その他
自転車・バイクを置かないで下さい
745-1997
207×356×1厚
-
透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

4個

1,190( 1,309円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 標示スタンド・立札 サインタワー用丸表示。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。画面右上の「カタログ」をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインタワー用角表示の型番887-746のページです。
型番887-746に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインタワー用角表示

サインタワー用角表示

    路面貼用シートユニロードフィット

    路面貼用シートユニロードフィット

      フロアユニスタンド ステッカーノミ

      フロアユニスタンド ステッカーノミ

        フロアスタンド 標識ステッカー

        フロアスタンド 標識ステッカー

          メーカー ユニット ユニット ユニット トラスコ中山
          通常価格 1,070円 2,218円 585円 1,151円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 表示スタンド用パーツ - その他 表示スタンド用パーツ
          材質(本体) その他 - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
          摘要 サインタワー用標識 - - -

          サインタワー用角表示のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          887-742L
          887-742R
          887-743
          887-747
          887-748
          887-749
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          表示内容 表示内容詳細 トラスココード 寸法(mm) 仕様 材質詳細

          1,190円

          ( 1,309円 )
          4個 あり

          4日目

          矢印左矢印OUT745-1946207×356×1厚-透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          1,190円

          ( 1,309円 )
          4個 あり

          1日目

          矢印右矢印OUT745-1954207×356×1厚-透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          1,190円

          ( 1,309円 )
          4個 あり

          4日目

          [その他] その他駐車場745-1962207×356×1厚-透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          1,190円

          ( 1,309円 )
          4個 あり

          6日目

          [その他] その他放置自転車は撤去します745-2004207×356×1厚-透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          1,070円

          ( 1,177円 )
          4個 あり

          6日目

          [その他] その他赤無地745-2012207×356×1.5厚-白PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          1,070円

          ( 1,177円 )
          4個 あり

          6日目

          [その他] その他青無地745-2021207×356×1.5厚-白PET樹脂(穴上2下2)裏印刷

          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました