(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8866-1-L
透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビー トウシツボウスイコート(ムジ) 8866 1 ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,875円
税込単価
25,163円

【特長】・吸汗・速乾・防汚も兼ね備えた裏地素材シルリード使用商品です。

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    コート
  • 色(系統):
  • 耐久撥水加工:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー

型番

8866-1-L 解除

Loading...

商品情報を表示

8866-1-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8866-1-L

L
4536527132918
853-9543
1300

1個

22,875( 25,163円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗・速乾・防汚も兼ね備えた裏地素材シルリード使用商品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビーの型番8866-1-Lのページです。
型番8866-1-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビー

透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビー

    防寒コートA-2766 1シールズNE

    防寒コートA-2766 1シールズNE

      防寒コートA-2766 6 Dアズーリ

      防寒コートA-2766 6 Dアズーリ

        防寒コートA-2766 31 ナイト

        防寒コートA-2766 31 ナイト

          自重堂 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)48260

          自重堂 エコ防水防寒ブルゾン(フード付)48260

            エコ高制電長袖ブルゾン

            エコ高制電長袖ブルゾン

              形態安定長袖ブルゾン(秋冬用/青・緑/帯電防止)

              形態安定長袖ブルゾン(秋冬用/青・緑/帯電防止)

                防水防寒ハーフコート(フード付)

                防水防寒ハーフコート(フード付)

                  裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)48480シリーズ

                  裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)48480シリーズ

                    エコ高制電ブルゾン

                    エコ高制電ブルゾン

                      エコ製品制電防寒ブルゾン(フード付)

                      エコ製品制電防寒ブルゾン(フード付)

                        裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)

                        裏アルミ防寒ブルゾン(フード付)

                          メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂 自重堂
                          通常価格 22,874円 11,988円 11,988円 11,988円 10,325円 5,636円 7,851円 5,246円 4,008円 5,678円 9,010円 8,280円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                          商品分類 コート コート - - - - - - - - - -
                          色(系統) - - - - - - - - - -
                          耐久撥水加工 あり あり - - - - - - - - - -
                          色詳細 ネイビー シールズネイビー - - - - - - - - - -

                          透湿防水コート(ムジ) 8866 1 ネイビーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          8866-1-4L
                          8866-1-5L
                          8866-1-EL
                          8866-1-LL
                          8866-1-M
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ JANコード トラスココード 質量
                          (g)

                          22,884円

                          ( 25,172円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          4L4536527132949853-95341430

                          22,884円

                          ( 25,172円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          5L4536527132956853-95351450

                          22,874円

                          ( 25,161円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          EL4536527132932853-95421410

                          22,875円

                          ( 25,163円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          LL/2L4536527132925853-95441320

                          22,875円

                          ( 25,163円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          M4536527132901853-95451250

                          防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました