(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無地材料板 エコユニボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:886-24
無地材料板 エコユニボード【1~5個入り】 ムジザイリョウイタ エコユニボード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,618円
税込単価
3,980円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 無地材料板 エコユニボード。

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 角R加工・穴ケア加工がされています。
型番サイズ入数
886-15600×900×1.0mm厚(4mmφ穴6)1枚
886-16450×600×1.0mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-17300×600×1.0mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-18300×450×1.0mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-19600×900×1.2mm厚(4mmφ穴6)
886-20450×600×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-21450×450×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-22300×600×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-23300×450×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-24300×300×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)5枚1組
886-25200×400×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-26225×300×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-27200×200×1.2mm厚(4mmφ穴4スミ)
886-28150×300×1.2mm厚(4mmφ穴左1右1)
886-29120×360×1.2mm厚(4mmφ穴左1右1)
886-30200×100×1.2mm厚(4mmφ穴上1)
商品情報を表示

886-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

886-24

5枚1組
4571181445479
745-1113
300
1.2
300
4mmФ穴4スミ

1パック

5個入り

3,618( 3,980円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 無地材料板 エコユニボード。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無地材料板 エコユニボードの型番886-24のページです。
型番886-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無地材料板 エコユニボード

無地材料板 エコユニボード

    白無地板 エコユニボード

    白無地板 エコユニボード

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

      階数表示板 エコユニボード 450×450MM

        階数表示板

        階数表示板

          ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

          ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

            ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

            ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

              グリーンクロス マンガ標識 GEB-19 AED

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-51 AED設置場所

                グリーンクロス マンガ標識 GEM-51 AED設置場所

                  ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                  ユニット 階数表示板 F/F エコユニボード 300×300mm

                    鉄板 明治山

                    鉄板 明治山

                      メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ユニット ユニット
                      通常価格 470円 1,308円 1,330円 770円 39,489円 672円 1,826円 913円 599円 2,500円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   6日目   8日目   1日目   7日目   7日目   6日目   6日目  
                      商品タイプ フリー掲示板 フリー掲示板 掲示板(標準タイプ) - スタンド式 フリー掲示板 - - その他 その他
                      材質(本体) エコユニボード エコユニボード エコユニボード エコユニボード シナベニヤ エコユニボード(再生PP板) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 鉄板
                      - - - - - - - -

                      無地材料板 エコユニボードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      886-18
                      886-19
                      886-20
                      886-25
                      886-26
                      886-27
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      詳細 JANコード トラスココード 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 摘要

                      470円

                      ( 517円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      -4571181445417745-105945013004mmФ穴4スミ

                      1,923円

                      ( 2,115円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      -4571181445424745-10679001.26004mmФ穴6

                      1,015円

                      ( 1,117円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      -4571181445431745-10756001.24504mmФ穴4スミ

                      3,497円

                      ( 3,847円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      5枚1組4571181445486745-11214001.22004mmФ穴4スミ

                      3,111円

                      ( 3,422円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      5枚1組4571181445493745-11303001.22254mmФ穴4スミ

                      2,287円

                      ( 2,516円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      4日目

                      5枚1組4571181445509745-11482001.22004mmФ穴4スミ

                      安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました