(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミリタリーグラブ Digital 884-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミリタリーグラブ Digital ミリタリーグラブ DIGITAL

販売終了

型番

884-M

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・ニトリルを主成分とした合成ゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。
・水性ポリウレタンを配合した柔らかく疲れにくい合成ゴム素材のコーティングです。
・背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
【用途】
・機械メンテナンス。
・土木建築業。
・運送倉庫業。
・機械部品製造組立。
・家電製品組立。
・園芸。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム、水性ポリウレタン

指定中の仕様・寸法情報

サイズ M 迷彩/ブラック
JANコード 4907026088448 トラスココード 824-5977
手のひら周り(cm) 19.6 全長(cm) 23.5
中指長さ(cm) 8 質量(g) 36
材質1 繊維部:ポリエステル 材質2 すべり止め部:ニトリルゴム、水性ポリウレタン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミリタリーグラブ Digital

ミリタリーグラブ Digital

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

    東和コーポ ウレタン背抜き手袋

      業務用クリーン背抜 (10双入)

      業務用クリーン背抜 (10双入)

        組立グリップ ブラック

        組立グリップ ブラック

          ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

          ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

            UVEX ユニプール 6634

            UVEX ユニプール 6634

              アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

              アクティブグリップ 3双組(ブルーグレー/ブラック)

                丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

                丸和ケミカル シリコンボツ婦人用

                  UVEX ユニライト 6605

                  UVEX ユニライト 6605

                    品質管理用手袋スムス(マチナシ)

                    品質管理用手袋スムス(マチナシ)

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                        UVEX フィノミック プロ

                        UVEX フィノミック プロ

                          ブルーライナー

                          ブルーライナー

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) UVEX 東和コーポレーション(トワロン) 丸和ケミカル UVEX ミタニ ユニワールド UVEX 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 - 253円 3,447円 1,033円 442円 417円 1,307円 227円 416円 1,072円 453円 1,062円 1,198円
                            通常出荷日 -   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            迷彩/ブラック ブルー/ホワイト ホワイト - - - ブルーグレー/ブラック - - - - - ベージュ/ブルー

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。