(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    134-4672

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

882080

1個

350( 385円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・標本容器PP製/蓋:PP製125ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125mlの型番882080のページです。
型番882080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

    TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

      TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

        TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

        TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

          TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 125ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

              TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 褐色広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                      TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 4ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                        TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 2000ml

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 350円 200円 195円 1,041円 254円 713円 1,154円 145円 4,805円 360円 117円 2,158円 319円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            トラスココード 134-4672 134-6177 136-6711 134-6185 134-4619 134-6266 134-4690 134-6196 134-4631 134-6241 134-2924 134-4654 134-7751

                            TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 125mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました