(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,250円
税込単価
12,375円

【仕様】・質量(g):5300.0・材質:鉄(シルバー塗装仕上)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    三脚のみ
  • 使用時寸法(mm):
    開脚Φ1465×高さ1229~2034伸縮式
  • 折りたたみ時寸法(mm):
    高さ1090
  • JANコード:
    4571181540105
  • トラスココード:
    745-0885
  • 質量(g):
    5300.0
  • 材質1:
  • 仕様:
    シルバー塗装仕上

型番

881-701 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:高さ1,250~2,000mm
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド用パーツ材質(本体)スチール
詳細タイプ三脚のみ使用時寸法(mm)開脚Φ1465×高さ1229~2034伸縮式
折りたたみ時寸法(mm)高さ1090JANコード4571181540105
トラスココード745-0885質量(g)5300.0
材質1仕様シルバー塗装仕上

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

881-701

1個

11,250( 12,375円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・質量(g):5300.0
・材質:鉄(シルバー塗装仕上)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製の型番881-701のページです。
型番881-701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

    ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

    ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

      3WAYベース用ポール

      3WAYベース用ポール

        3WAYベースセット60.5(平リブ用)

        3WAYベースセット60.5(平リブ用)

          ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

          ユニット 横幕 ゼロエミッションヤード 布製 870×3600mm

            ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

            ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

              ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

              ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

                ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

                ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…

                  ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

                  ユニット 横断幕 三大災害をなくそう

                    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

                    ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

                      埋込用ポール

                      埋込用ポール

                        ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!

                        ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                          つくし 桃太郎旗専用伸縮ポール

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房
                            通常価格 11,250円 2,657円 2,475円 24,675円 11,273円 8,787円 12,234円 12,214円 12,214円 2,163円 3,585円 15,299円 1,088円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   6日目   6日目   4日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ - - 表示スタンド用パーツ - - - 表示スタンド用パーツ - -
                            材質(本体) スチール - スチール スチール - - スチール - - - スチール - -
                            詳細タイプ 三脚のみ - ポール ベースセット - - 伸縮式スタンド - - - 埋込用ポール - -
                            使用時寸法(mm) 開脚Φ1465×高さ1229~2034伸縮式 - - - - - Ф305×680~1100H伸縮式 - - - - - -
                            折りたたみ時寸法(mm) 高さ1090 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト