(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,234円
税込単価
13,457円

【仕様】・質量(g):5800.0・材質:鉄(シルバー塗装仕上)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    スチール
  • 詳細タイプ:
    伸縮式スタンド
  • 使用時寸法(mm):
    Ф305×680~1100H伸縮式
  • JANコード:
    4582183921274
  • トラスココード:
    745-0877
  • 質量(g):
    5800.0
  • 材質1:
  • 摘要:
    スタンド固定金具付
  • 仕様:
    シルバー塗装仕上

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式  使用事例関連画像

別売品・トークナビII(881-86)と専用表示板(881-95)組合せ例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

881-65

1個

12,234( 13,457円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・質量(g):5800.0
・材質:鉄(シルバー塗装仕上)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式の型番881-65のページです。
型番881-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式

    ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

    ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

      ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

      ユニット ユニガイド 鉄 19Ф×1500

        アルミスタッフ

        アルミスタッフ

          マルチボード(防雨型・ビニール式)

          マルチボード(防雨型・ビニール式)

            ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

            ユニット マルチボード 軟質ビニール 340×238mm

              埋込用ポール

              埋込用ポール

                ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                ユニット 枠組足場用ワンタッチ標識 ポケット式A4 550×225

                  車止めポール

                  車止めポール

                    ナイキ 掲示パネル

                    ナイキ 掲示パネル

                      3WAYベース用ポール

                      3WAYベース用ポール

                        表示スタンド A3・A4・B4横型

                        表示スタンド A3・A4・B4横型

                          突キ出シ表示無地

                          突キ出シ表示無地

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ナイキ ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 12,234円 1,500円 2,163円 6,798円 3,884円 3,140円 3,585円 1,715円 5,762円 67,268円 2,475円 10,377円 2,250円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   4日目   4日目   1日目   9日目   14日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ - - - - - 表示スタンド用パーツ - - - 表示スタンド用パーツ - -
                            材質(本体) スチール - - - - - スチール - - - スチール - -
                            詳細タイプ 伸縮式スタンド - - - - - 埋込用ポール - - - ポール - -
                            使用時寸法(mm) Ф305×680~1100H伸縮式 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582183921274 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット #伸縮式スタンド 鉄製 305Ф×680~1100H伸縮式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付部のねじ寸法を教えてください。
                            A
                            M10×10mmです。
                            Q 参考使用荷重の測定条件を教えてください。
                            A
                            静荷重です。なお、アイボルトを取り付ける側(めねじ側)の強度は考慮していません。実際の使用に当たっては取り付ける側の強度にもご配慮ください。

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました