(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,257円
税込単価
1,383円

【特長】・お好きな場所に黒板を作ることができ、チョークで文字を書いたり消したり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

880R028 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R028

2個

1,257( 1,383円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お好きな場所に黒板を作ることができ、チョークで文字を書いたり消したりできるようになります。
・屋内でのみご使用になれます。
・マグネティックプライマーを下塗りすると磁石の付く黒板が出来上がります。
【用途】
・金属、木部、ガラス、ダンボールなど。
【商品仕様】
・色:ブラック
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):約20分
・硬化乾燥(21℃):約1時間
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:1時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.63
・JANコード:4976124255571
・トラスココード:781-5964
・質量:420g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラックの型番880R028のページです。
型番880R028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

    カモフラージュ 340g

    カモフラージュ 340g

      RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

      RUSTOLEUM ビニール 312g ブラック

        RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

        RUSTOLEUM フロステッドガラス 312g

          さび止めスプレー 300ml

          さび止めスプレー 300ml

            RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

            RUSTOLEUM グリッター 290g レッド

              RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

              RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                RUSTOLEUM グリッター 290g ケリーグリーン

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML こげ茶

                    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

                    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

                      メーカー ニッぺ RUSTOLEUM ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ
                      通常価格 1,257円 1,245円 1,311円 1,311円 1,400円 1,755円 1,350円 1,755円 809円 1,350円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   8日目   7日目   7日目   9日目   7日目  

                      RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました