(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・防さび機能と高級感のある滑らかなサテン仕上げが一度に可能です。【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

880R016 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R016

2個

1,350( 1,485円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防さび機能と高級感のある滑らかなサテン仕上げが一度に可能です。
【用途】
・鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛メッキ面不可)など。
【商品仕様】
・色:ブラック
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):2~4時間
・硬化乾燥(21℃):5~9時間
・完全硬化(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:5~9時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.9~1.1
・JANコード:4976124255458
・トラスココード:781-5883
・質量:460g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM サティン 340g ブラックの型番880R016のページです。
型番880R016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

    RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

      プロテクティブ エナメル 340g

      プロテクティブ エナメル 340g

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

        アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

          RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

          RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

            さび止めスプレー 300ml

            さび止めスプレー 300ml

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

              アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ツヤ消し黒

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ツヤ消し黒

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                  RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                    RUSTOLEUM チョークボード スプレー 312g ブラック

                      メーカー ニッぺ ニッぺ RUSTOLEUM アサヒペン ニッぺ ニッぺ アサヒペン アサヒペン ニッぺ RUSTOLEUM
                      通常価格 1,350円 1,350円 1,125円 1,164円 1,424円 1,400円 1,164円 1,044円 1,257円 1,257円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   1日目   9日目   9日目   7日目   7日目  

                      RUSTOLEUM サティン 340g ブラックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました