(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【特長】・防さび機能と高級感のあるメタリック仕上げが一度に可能です。・屋外の鉄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

880R014 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880R014

2個

1,350( 1,485円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防さび機能と高級感のあるメタリック仕上げが一度に可能です。
・屋外の鉄部にお勧めです。
【用途】
・鉄部、木部、非鉄金属(亜鉛メッキ面不可)など。
【商品仕様】
・色:シルバー
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):約10分
・硬化乾燥(21℃):約30分
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:30分以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.9~1.1
・JANコード:4976124255434
・トラスココード:781-5867
・質量:430g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RUSTOLEUM メタリック 312g シルバーの型番880R014のページです。
型番880R014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

    RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

    RUSTOLEUM サティン 340g ブラック

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

      アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オールドグリーン

        プロテクティブ エナメル 340g

        プロテクティブ エナメル 340g

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

          アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

            アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML バイオレット

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー300ML アイボリー

                RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                  アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML スモークブルー

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

                      アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML 黒

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                        アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ

                          メーカー ニッぺ ニッぺ アサヒペン RUSTOLEUM アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン
                          通常価格 1,350円 1,350円 989円 1,125円 890円 890円 800円 1,424円 899円 880円 1,164円 856円
                          通常出荷日 7日目   7日目   1日目   7日目   9日目   9日目   3日目   7日目   1日目   4日目   9日目   1日目  

                          RUSTOLEUM メタリック 312g シルバーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました