(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HAZET プラスビットソケット(差込角9.5mm)

HAZET プラスビットソケット(差込角9.5mm)
通常価格(税別)
5,620円
税込価格
6,182円

【特長】・クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。・ソケット部...

詳細情報を確認する

型番

8806-PH4 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8806-PH4

1個

5,620( 6,182円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
【用途】
・産業機械・自動車・オートバイなど。
【商品仕様】
・刃先プラスPH4
・軸長(mm)32.5
・全長(mm)60
・差込角(mm)9.5
・JANコード:4000896039876
・トラスココード:813-2929
・質量:61g
【材質/仕上】
・ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・ブレード:専用特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HAZET プラスビットソケット(差込角9.5mm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました