(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法(S寸法):
    4
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    43.5
  • セット品:
    単品 ソケット
  • JANコード:
    4000896053599
  • トラスココード:
    828-5457
  • 質量(g):
    30
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼

型番

8801K-4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8801K-4

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
・ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
・チタンコーティングブレードで耐摩耗性と防錆などの耐腐食性が向上しました。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・ショートブレードです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

カタログ

 

Loading...

8801K-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)の型番8801K-4のページです。
型番8801K-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)

    トルクスRビットソケット 差込角9.5mm

    トルクスRビットソケット 差込角9.5mm

      ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

      ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm

        ヘキサゴンソケットレンチセット

        ヘキサゴンソケットレンチセット

          ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm

          ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mm・12.7mm・19.0mm

            インパクト用ソケット 6NV

            インパクト用ソケット 6NV

              ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

              ソケットレンチ用ソケット(差込角9.5・12.7・19.0mm)

                ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)

                ショートヘキサゴンソケット(差込角6.35mm)

                  インパクト用ロングソケット 8NV-L

                  インパクト用ロングソケット 8NV-L

                    インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

                    インパクト用超ロングソケット(6角) 6NV-L150

                      インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                      インパクト用超ロングソケット 4NV-L150

                        インパクト用エクステンションバー NE40

                        インパクト用エクステンションバー NE40

                          メーカー HAZET HAZET HAZET HAZET HAZET TONE トップ工業 HAZET TONE TONE TONE TONE
                          通常価格 3,700円 4,400円 4,026円 63,389円 1,935円 1,871円 656円 2,241円 4,749円 5,522円 4,655円 2,465円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          用途 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                          ソケット形状 6角 - 六角穴付ボルト用6角 六角穴付ボルト用6角 12角 6角 12角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 6角 ジョイント類
                          二面幅寸法(S寸法) 4 5.52 - - - - - 8 - - - -
                          差込角(mm) 9.5 9.5 - 12.7 9.5 19 - 6.35 25.4 19 12.7 12.7
                          全長(L寸法)(mm) 43.5 43.5 - - - - - 28 - 150 150 -

                          ショートヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          ネジ外し
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                          なかなか緩まない、ヘキサゴンがありつぶすのは嫌なのでこちらを購入、こらなら緩むかと購入

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました