(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:880-12X55
スコッチ(R) フィラメントテープ 880 スコッチR フィラメントテープ 880

スコッチ(R) フィラメントテープ 880 880-12X55

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,896円
税込単価
5,386円

【特長】・ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    55
  • 材質1:
    基材:ポリエステル繊維+ポリプロピレンフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

880-12X55 解除

Loading...

880-12X55 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
基材
粘着剤
粘着力
引張強度
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
特長
切断方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880-12X55

12
0.2
クリア系
ポリプロピレン系
ゴム系
8.8N/10mm
472N/10mm
0021200398421
857-2249
140.000
-
-
-

1個

4,896( 5,386円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。
・印刷文字の上から貼っても文字を読み取ることが可能です。
・コイルのエンド止め、コアストなどの仮止めや積み荷の固定に最適です。
【用途】
・チューブ・竿・木材・粗表面金属の結束。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

880-12X55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) フィラメントテープ 880の型番880-12X55のページです。
型番880-12X55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ(R) フィラメントテープ 880

スコッチ(R) フィラメントテープ 880

    マジックテープ エラストマジック(伸縮)

    マジックテープ エラストマジック(伸縮)

      スリオン ポリエステル粘着テープ

      スリオン ポリエステル粘着テープ

        結束用パイオランタフ

        結束用パイオランタフ

          つや消しテープ 影武者 MT-08

          つや消しテープ 影武者 MT-08

            50m フィラメントテープ

            50m フィラメントテープ

              粘着付マジックテープ (箱入)  フック(オス) 側

              粘着付マジックテープ (箱入) フック(オス) 側

                マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ)  ループ側

                マジックテープ ボビン巻(縫製タイプ) ループ側

                  フィラメンテープ AH-9510

                  フィラメンテープ AH-9510

                    万能フッカー用フック

                    万能フッカー用フック

                      マジックテープ マルチロック

                      マジックテープ マルチロック

                        マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                        マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

                          粘着付マジックテープ (箱入)  ループ(メス) 側

                          粘着付マジックテープ (箱入) ループ(メス) 側

                            メーカー スリーエムジャパン ユタカメイク マクセルスリオンテック ダイヤテックス ダイヤテックス エスコ ユタカメイク ユタカメイク 日本緑十字社 日動工業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,982円 837円 625円 777円 20,742円 1,660円 14,336円 1,458円 3,984円 130円 455円 297円 12,812円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目  
                            テープ長さ(m) 55 - 50 50 25 50 - - 50 - - - -
                            材質1 基材:ポリエステル繊維+ポリプロピレンフィルム - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ(R) フィラメントテープ 880のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品の仮止め用として
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/23
                            自社製品を仮止めする時に使用しています。粘着力が優れているのにきれいに剥がせるところが魅力的です!ただお値段が高めな商品なので満足度は3つとさせていただきます。。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            880-18X55
                            880-24X55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            基材 粘着剤 粘着力 引張強度 JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細 特長 切断方法

                            1,982円

                            ( 2,180円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            180.2クリア系ポリプロピレン系ゴム系8.8N/10mm472N/10mm0021200398445218-7191240ホワイト/クリアポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。切断にはカッターが必要

                            3,092円

                            ( 3,401円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            240.2クリア系ポリプロピレン系ゴム系8.8N/10mm472N/10mm0021200398278218-7205320ホワイト/クリアポリエステル繊維で補強されているため、再はく離用途に適しています。切断にはカッターが必要

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました