(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

持込機械届受理証ステッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:880
持込機械届受理証ステッカー アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50円
税込単価
55円

つくし工房 安全掲示板 持込機械届受理証ステッカー。【特長】全建(一般社団法人...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

仕様

880【特長】
・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、電動工具等を現場に持ち込む際に使用します。
【用途】
・現場に機械を持ち込む際に。
【商品仕様】
・表示内容:持込機械名
・縦(mm):100
・横(mm):150
・質量:1g
【材質/仕上】
・合成紙
55-C【特長】
・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、移動式クレーンや車両系機械を現場に持ち込む際に使用します。
【用途】
・現場に機械を持ち込む際に。
【商品仕様】
・表示内容:持込機械名
・縦(mm):50
・横(mm):80
・質量:3.8g
【材質/仕上】
・合成紙
商品情報を表示

880 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

880

・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、電動工具等を現場に持ち込む際に使用します。・現場に機械を持ち込む際に。・表示内容:持込機械名
・縦(mm):100・横(mm):150・質量:1g・合成紙・小

5個

50( 55円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つくし工房 安全掲示板 持込機械届受理証ステッカー。
【特長】
全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、移動式クレーンや車両系機械を現場に持ち込む際に使用します。
【用途】
現場に機械を持ち込む際に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

持込機械届受理証ステッカーの型番880のページです。
型番880に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

持込機械届受理証ステッカー

持込機械届受理証ステッカー

    グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

    グリーンクロス Pー4 足場の組立て等作業主任者の職務

      P-21 有機溶剤作業主任者の職務

      P-21 有機溶剤作業主任者の職務

        グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

        グリーンクロス Pー40 アーク溶接作業資格者の職務

          グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

          グリーンクロス Pー19 石綿作業主任者の職務

            ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

            ワンタッチ取付標識 ピクトデザイン

              グリーンクロス Pー5A 酸素欠乏危険作業主任者の職務

              グリーンクロス Pー5A 酸素欠乏危険作業主任者の職務

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                  グリーンクロス Pー35 安全衛生推進者の職務

                  グリーンクロス Pー35 安全衛生推進者の職務

                    グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                    グリーンクロス Pー5B 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー2 地山の掘削作業主任者の職務

                      グリーンクロス Pー2 地山の掘削作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

                        グリーンクロス Pー17 建築物などの鉄骨の組立て等作業主任者の職務

                          配管耐圧試験ボード

                          配管耐圧試験ボード

                            メーカー つくし工房 グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス グリーンクロス ユニット
                            通常価格 50円 1,625円 1,625円 1,425円 1,057円 911円 1,425円 2,083円 1,625円 1,425円 1,625円 1,148円 798円
                            通常出荷日 4日目~   7日目   2日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目  

                            持込機械届受理証ステッカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            55-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            88円

                            ( 97円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            ・全建(一般社団法人全国建設業協会)統一仕様で、移動式クレーンや車両系機械を現場に持ち込む際に使用します。・現場に機械を持ち込む際に。・表示内容:持込機械名・縦(mm):50・横(mm):80・質量:3.8g・合成紙・大

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました