(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーネームタッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーネームタッグ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
686円 ~ 800円
税込価格
755円 ~ 880円

【用途】ロッカー、書庫、部屋の鍵の目印に。【仕様】材質:ABS樹脂

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    名札用ケース
  • 縦(mm):
    60
  • 横(mm):
    27
  • 厚さ(mm):
    3
  • 質量(g):
    40
  • 材質:
    ABS樹脂

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

カラーネームタッグ 規格表

共通
サイズ:60×27×3mm厚
材質:ABS樹脂

使用方法・使用事例

カラーネームタッグ 使用事例
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4571181539000
745-0613

1個

720( 792円 )

4日目

レッド
4571181539017
745-0621

1個

720( 792円 )

4日目

グリーン
4571181539024
745-0630

1個

720( 792円 )

4日目

オレンジ
4571181539031
745-0648

1個

800( 880円 )

4日目

イエロー
4571181539048
745-0656

1個

720( 792円 )

4日目

ピンク
4571181539055
745-0664

1個

720( 792円 )

4日目

ホワイト
4571181539062
745-0672

1個

686( 755円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ロッカー、書庫、部屋の鍵の目印に。
【仕様】
材質:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーネームタッグ

カラーネームタッグ

    10m マグネットロール(ホワイトボード型)

    10m マグネットロール(ホワイトボード型)

      メーカー ユニット エスコ
      通常価格 686円 3,700円
      通常出荷日 4日目~   1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 名札用ケース -
      縦(mm) 60 -
      横(mm) 27 -
      厚さ(mm) 3 -
      質量(g) 40 -

      カラーネームタッグのレビュー

      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

      高評価レビュー

      鍵の管理
      評価 5.0満足度:5.02022/03/30
      色の種類も豊富で、社有車のキーホルダーとしてしようしています。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      鍵の管理
      評価 5.0満足度:5.02022/03/30
      色の種類も豊富で、社有車のキーホルダーとしてしようしています。

      もっと読む 閉じる

      2が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      鍵の整理
      評価 4.0満足度:4.02023/05/31
      倉庫等のカギの管理や整理のプレートに使用しました。
      見やすくて、耐候性に優れていると思います。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      名札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました