(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,936円
税込単価
19,730円

【特長】・「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示しております。・多...

詳細情報を確認する

型番

877-631 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ: W550×H750mm(×3面)
  • 材質:フレーム/鉄、表示布/ナイロン、ジョイント/PP
  • 重量: 2.5kg
  • 清掃作業や各種作業時の安全確保に。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語) 関連画像1
ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語) 関連画像2

収納時もスッキリ!

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

877-631

1個

17,936( 19,730円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「作業中」の注意を4ヵ国語(日・英・韓・中)で表示しております。
・多彩なアレンジでさまざまな現場に対応できます。
【用途】
・人通りの多い現場での各種作業時に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)の型番877-631のページです。
型番877-631に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)

    ユニット 表示スタンド(台付)

    ユニット 表示スタンド(台付)

      ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

      ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚

        フリー掲示板 5タイプ

        フリー掲示板 5タイプ

          3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

          3M フォーム荷札 (500枚入) 28036

            ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

            ユニット 安全掲示板 シナベニヤ9mm厚 板面/915×1825mm

              ビニールカルトン(マグネットボード)_3

              ビニールカルトン(マグネットボード)_3

                ガラス戸付掲示板

                ガラス戸付掲示板

                  ユニット 安全柵(4面)大

                  ユニット 安全柵(4面)大

                    ビニール式KYボード

                    ビニール式KYボード

                      ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                      ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト

                        カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                        カラーサインボード縦型 ABS樹脂

                          グリーンクロス KY活動表A4タテ

                          グリーンクロス KY活動表A4タテ

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット スリーエムジャパン ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット マイゾックス ユニット ユニット グリーンクロス
                            通常価格 17,936円 16,465円 376円 7,575円 12,336円 39,489円 2,400円 184,451円 38,040円 1,286円 6,343円 1,650円 3,728円
                            通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目~   6日目   8日目   1日目   11日目~   6日目   1日目   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 工事用フェンス - - - - - - - 工事用フェンス - - - -
                            間口×奥行×高さ(mm) 約1600×200×750H(収納時) - - - - - - - 680×2767×750 - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - ABS樹脂 - - - -
                            表示内容 作業中立ち入りご遠慮ください(4ヶ国語表記) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2500.0 - - - - - - - 3500.0 - - - -

                            ユニット 作業用安全柵 作業中(4ヶ国語)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました