(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:877-611
番号札 バンゴウフダ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,986円
税込単価
4,385円

【特長】・連番番号入の小判札です。【用途】・順番の整理や番号表示に最適です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リング穴付き
  • 摘要:
    上部穴1箇所
  • 材質:
    スチロール樹脂

型番

877-611 解除

Loading...

製品特長・仕様

規格表

-サイズ:45×30×2.5mm厚
材質:スチロール樹脂
サイズ:60×40×2.5mm厚
材質:スチロール樹脂
番号
1~50877-611877-613877-616877-618
51~100877-612877-614877-617877-619
 
商品情報を表示

877-611 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

877-611

レッド
45×30×2.5厚
4976049071225
745-0231
160

1個

3,986( 4,385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連番番号入の小判札です。
【用途】
・順番の整理や番号表示に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

番号札の型番877-611のページです。
型番877-611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札

番号札

    クロークチケット 41~60番

    クロークチケット 41~60番

      OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

      OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

        クロークチケット 21~40番

        クロークチケット 21~40番

          クロークチケット 81~100番

          クロークチケット 81~100番

            クロークチケット 61~80番

            クロークチケット 61~80番

              番号札 小 番号入り76~100

              番号札 小 番号入り76~100

                番号札 大 番号入り76~100

                番号札 大 番号入り76~100

                  番号札 小 番号入り26~50

                  番号札 小 番号入り26~50

                    番号札 小 番号入り51~75

                    番号札 小 番号入り51~75

                      番号札 大 番号入り51~75

                      番号札 大 番号入り51~75

                        メーカー ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
                        通常価格 3,986円 2,393円 877円 2,286円 2,393円 2,393円 1,100円 1,400円 877円 1,100円 1,400円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   1日目   4日目~   4日目~  
                        商品タイプ リング穴付き - - - - - リング穴付き リング穴付き - リング穴付き リング穴付き
                        摘要 上部穴1箇所 - - - - - - - - - -
                        材質 スチロール樹脂 - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        877-612
                        877-613
                        877-614
                        877-616
                        877-617
                        877-618
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        本体色 寸法(mm) JANコード トラスココード 質量
                        (g)

                        3,986円

                        ( 4,385円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        レッド45×30×2.5厚4976049073274745-0249160

                        3,986円

                        ( 4,385円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        イエロー45×30×2.5厚4976049071270745-0257160

                        3,986円

                        ( 4,385円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        イエロー45×30×2.5厚4976049073328745-0265160

                        4,831円

                        ( 5,314円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        レッド60×40×2.5厚4976049071027745-0273280

                        4,831円

                        ( 5,314円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        レッド60×40×2.5厚4976049071034745-0281280

                        4,831円

                        ( 5,314円 )
                        1個 あり

                        6日目

                        イエロー60×40×2.5厚4976049071126745-0290280

                        名札カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました