(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小判札

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:877-601
小判札 コバンフダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,143円 4,154円
税込単価
5,657円 4,569円

【特長】・カラフルな無地札です。【用途】・商品整理や食堂の待ち札に便利です。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチロール樹脂

(i)ご注意

  • 彫刻文字入れは出来ません。

型番

877-601 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質備考
877-60145×30×2.5mm厚スチロール樹脂100枚1組
877-602
877-603
877-604
877-605
877-60660×40×2.5mm厚50枚1組
877-607
877-608
877-609
877-610
小判札  製品仕様関連画像
 
商品情報を表示

877-601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
本体色
摘要
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

877-601

リング穴付き
ホワイト
上部穴1箇所
4976049006579
745-0133
34.000

2個

5,143円

4,154

( 4,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな無地札です。
【用途】
・商品整理や食堂の待ち札に便利です。

(i)ご注意

  • 彫刻文字入れは出来ません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判札の型番877-601のページです。
型番877-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判札

小判札

    番号札

    番号札

      足もと注意標識 エコユニボード

      足もと注意標識 エコユニボード

        番号札 小 番号入り51~75

        番号札 小 番号入り51~75

          横断幕

          横断幕

            懸垂幕

            懸垂幕

              番号札 大 無地

              番号札 大 無地

                リスクアセスメントKYボード

                リスクアセスメントKYボード

                  公共イラスト標識

                  公共イラスト標識

                    掲示物垂れ幕 A4

                    掲示物垂れ幕 A4

                      クロークチケット 21~40番

                      クロークチケット 21~40番

                        番号札 大 番号入り76~100

                        番号札 大 番号入り76~100

                          マルチバインダー本体 ヨコ単管用

                          マルチバインダー本体 ヨコ単管用

                            メーカー ユニット ユニット ユニット オープン工業 ユニット 日本緑十字社 オープン工業 日本緑十字社 ユニット KEIAI(敬相) オープン工業 オープン工業 ユニット
                            通常価格 3,429円 3,986円 831円 1,100円 15,299円 2,837円 497円 11,303円 9,655円 5,519円 2,286円 1,400円 1,540円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   5日目   5日目   6日目  
                            材質 スチロール樹脂 スチロール樹脂 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            877-603
                            877-604
                            877-605
                            877-606
                            877-607
                            877-608
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 本体色 摘要 JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            5,143円

                            ( 5,657円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            リング穴付きイエロー上部穴1箇所4976049006593745-015034.000

                            5,143円

                            ( 5,657円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            リング穴付きグリーン上部穴1箇所4976049006616745-016834.000

                            5,143円

                            ( 5,657円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            リング穴付きブルー上部穴1箇所4976049006630745-017634.000

                            3,429円

                            ( 3,772円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            リング穴付きホワイト上部穴1箇所4976049006739745-0184300.000

                            3,429円

                            ( 3,772円 )
                            2個 あり

                            6日目

                            リング穴付きレッド上部穴1箇所4976049006746745-019230.000

                            3,429円

                            ( 3,772円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            リング穴付きイエロー上部穴1箇所4976049006753745-020630.000

                            名札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました