(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISO掲示板 マグネット標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:875-44
ISO掲示板 マグネット標識 ISOケイジバン マグネットヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,300円 ~ 1,430円
税込価格
1,430円 ~ 1,573円

【仕様】・タイトルマグネット・サイズ:100×600×0.8mm厚・材質:ゴム...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    マグネット
  • 材質(本体)詳細:
    ゴムマグネット
  • 横(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 縦(mm):
    100
  • 質量(g):
    200

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • タイトルマグネット
  • サイズ:100×600×0.8mm厚
  • 材質:ゴムマグネット
ISO掲示板 マグネット標識  製品仕様関連画像1

875-44

ISO掲示板 マグネット標識  製品仕様関連画像2
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

875-44

ISO14001掲示板
4571181416196
744-9844

4個

1,430( 1,573円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・タイトルマグネット
・サイズ:100×600×0.8mm厚
・材質:ゴムマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISO掲示板 マグネット標識

ISO掲示板 マグネット標識

    安全目標用マグネット

    安全目標用マグネット

      安全目標マグネット

      安全目標マグネット

        ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

        ユニット 横断幕 ゴミの分別徹底でリサイクルの推進

          ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

          ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!

            横型指導標識 ↑頭上注意

            横型指導標識 ↑頭上注意

              作業主任者マグネット

              作業主任者マグネット

                ユニット 一文字看板 鉄板

                ユニット 一文字看板 鉄板

                  横断幕

                  横断幕

                    ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                    ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!

                      ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                      ユニット 横断幕 徹底しよう!KY作業前の危険予知

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                        通常価格 1,300円 1,190円 1,190円 15,299円 12,214円 2,247円 180円 14,538円 15,299円 12,214円 15,299円
                        通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                        商品タイプ 安全標識 - - たれ幕・横幕 たれ幕・横幕 - - その他 - たれ幕・横幕 たれ幕・横幕
                        材質(本体) その他 - - その他 その他 - - その他 - その他 その他
                        表示内容 その他 - - その他 その他 - - その他 - その他 その他
                        取付仕様 マグネット - - その他 その他 - - - - その他 その他
                        材質(本体)詳細 ゴムマグネット - - - - 鉄板(明治山) -

                        ISO掲示板 マグネット標識のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました