(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

【特長】・優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。・吸汗性に優れた、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    小さめ
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4904510887525
  • トラスココード:
    854-8316
  • 厚さ(mm):
    1
  • 全長(cm):
    29
  • 質量(g):
    23.000
  • 材質1:
    綿

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8752

1パック

2個入り

329( 362円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。
・吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。
【用途】
・軽作業、運送荷役作業、日曜大工に。
【材質】
・綿

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)の型番8752のページです。
型番8752に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)

    ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)

    ダンロップ C-717 綿ニット手袋 下ばき用 (4枚入)

      インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

      インナー手袋インナーピタハンド (10双入)

        指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

        指切りインナー手袋(低発塵性下履き用)

          指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

          指切インナー手袋ピッタリ倶楽部

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

            キュープインナー手袋(3-348-0980)

              ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

              ナイロンインナー手袋 20枚入 B0910 M

                キュープインナー手袋 10双入B0905

                キュープインナー手袋 10双入B0905

                  手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

                  手袋・インナー(ポリエステルシームレス)

                    指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                    指切りインナー手袋 20枚入 B0950

                      下履き手袋 20枚入 №830

                      下履き手袋 20枚入 №830

                        G5171インナー手袋 指無し

                        G5171インナー手袋 指無し

                          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                          ナイロンインナー手袋 B0910(ショーワグローブ)

                            メーカー ダンロップ ダンロップ おたふく手袋 ケニス 川西工業 ケニス 三商 コクゴ エスコ 三商 三商 ガードナー ショーワグローブ
                            通常価格 329円 439円 880円 2,672円 1,366円 2,375円 1,800円 1,826円 200円 2,280円 1,710円 2,339円 2,257円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   4日目   9日目   4日目   2日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目  
                            サイズ 小さめ 小さめ - - フリー - - - フリー - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904510887525 4904510270365 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 854-8316 854-8315 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1.5 - - - - - - - - - - -

                            ダンロップ 下ばき用綿手袋 F (2枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました