(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【仕様】・サイズ:20×1,000×0.8mm厚・材質:ゴムマグネット

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロールタイプ
  • 材質1:
    ゴムマグネット
  • 寸法(mm):
    20×1000×0.8厚
  • 摘要:
    マグネット式
  • 質量(g):
    70.000

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ
875-18白(1)20×1,000×0.8mm厚
875-19青(2)
875-20オレンジ(3)
875-21赤(4)
875-22黄(5)
カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)  製品の基本仕様・特長

注意・禁止事項

  • 2枚重ねての使用はできません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

875-19

ブルー
744-9631

4個

600( 660円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:20×1,000×0.8mm厚
・材質:ゴムマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)の型番875-19のページです。
型番875-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

    番号札 小 番号入り1~25

    番号札 小 番号入り1~25

      番号札 大 番号入り1~25

      番号札 大 番号入り1~25

        番号札 大 番号入り26~50

        番号札 大 番号入り26~50

          ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

          ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

            小判札

            小判札

              ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

              ユニット テープロッド 紙製 50mm幅×25m

                粘着剤付ゴムマグネットシー

                粘着剤付ゴムマグネットシー

                  ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

                  ロードマーキング ライン (幅150mm×長さ5M)

                    メーカー ユニット オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット ユニット ユニット つくし工房 新富士バーナー
                    通常価格 600円 755円 1,116円 1,206円 610円 3,429円 3,585円 4,198円 3,251円
                    通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目   4日目   1日目  
                    商品タイプ ロールタイプ - - - - - - - -
                    材質1 ゴムマグネット - - - - - - - -
                    寸法(mm) 20×1000×0.8厚 - - - - - - - -
                    摘要 マグネット式 - - - - - - - -
                    質量(g) 70.000 - - - - - - - -

                    カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    875-18
                    875-20
                    875-21
                    875-22
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    トラスココード

                    600円

                    ( 660円 )
                    4個 あり

                    6日目

                    ホワイト744-9623

                    600円

                    ( 660円 )
                    4個 あり

                    6日目

                    オレンジ744-9640

                    600円

                    ( 660円 )
                    4個 あり

                    6日目

                    レッド744-9658

                    600円

                    ( 660円 )
                    4個 あり

                    6日目

                    イエロー744-9666

                    マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました