(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,571円
税込単価
12,728円

【仕様】・書き消ししやすいホワイトボード仕上。・水性ペン用・好みのサイズに簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    737-4569
  • 材質1:
    ゴムマグネット
  • 寸法(mm):
    1000×1000×0.7厚
  • 摘要:
    マグネット式
  • 質量(g):
    3400.0
  • JANコード:
    4571181490554

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・水性ペン用

・カッティングシートが貼れます。
• 二液タイプ印刷ができます。
• 好みのサイズに簡単にカットして使用できます。
・サイズ:1,020×1,000×0.8mm厚
・材質:ゴムマグネット

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm 関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

875-05

1個

11,571( 12,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・書き消ししやすいホワイトボード仕上。
・水性ペン用
・好みのサイズに簡単にカットして使用可能。
・材質:ゴムマグネット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mmの型番875-05のページです。
型番875-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mm

    緑十字カレンダー

    緑十字カレンダー

      反射看板 板ノミ 白無地

      反射看板 板ノミ 白無地

        ヘルボード

        ヘルボード

          リスクアセスメントKYボード

          リスクアセスメントKYボード

            白無地板 エコユニボード

            白無地板 エコユニボード

              ホーロー工事撮影用黒板 無地

              ホーロー工事撮影用黒板 無地

                グリーンクロス 黒板用シートシールW

                グリーンクロス 黒板用シートシールW

                  白鉄板 明治山

                  白鉄板 明治山

                    ユニット 危険予知標識

                    ユニット 危険予知標識

                      グリーンクロス カラー塩ビシート白

                      グリーンクロス カラー塩ビシート白

                        グリーンクロス ホワイトボードラミ

                        グリーンクロス ホワイトボードラミ

                          危険予知活動表(屋内用)

                          危険予知活動表(屋内用)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット つくし工房 グリーンクロス ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山
                            通常価格 11,571円 10,467円 3,900円 10,472円 11,303円 1,308円 7,748円 21,515円 3,200円 831円 18,581円 62,590円 7,143円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   9日目   4日目~   4日目   4日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ シートタイプ - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 737-4569 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ゴムマグネット - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 1000×1000×0.7厚 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット マグネットホワイトボード 1000×1000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました