(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両面カラーマグネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

両面カラーマグネット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,000円
税込価格
1,100円

【仕様】・材質:ゴムマグネット・サイズ:100×300×1mm厚

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーマグネット
  • 色:
    複数
  • 材質1:
    ゴムマグネット
  • 寸法(mm):
    100×300×1厚
  • 摘要:
    マグネット式

(i)ご注意

  • 裏面は白になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番カラーサイズ材質
875-01白(1)100×300×1mm厚ゴムマグネット
875-02赤(2)
857-03青(3)
875-04黄(4)
両面カラーマグネット  製品の基本仕様・特長
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
744-9585
100
4571181538881
白/白

4個

1,000( 1,100円 )

4日目

744-9593
120
4571181538898
赤/白

4個

1,000( 1,100円 )

4日目

744-9607
120
4571181538904
青/白

4個

1,000( 1,100円 )

6日目

  • 注文停止中
744-9615
120
4571181538911
黄/白

4個

1,000( 1,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ゴムマグネット
・サイズ:100×300×1mm厚

(i)ご注意

  • 裏面は白になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面カラーマグネット

両面カラーマグネット

    無地材料板 エコユニボード

    無地材料板 エコユニボード

      白無地マグネット

      白無地マグネット

        アルミ複合板(白)

        アルミ複合板(白)

          反射看板 板ノミ 白無地

          反射看板 板ノミ 白無地

            ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

            ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500

              ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

              ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

                ワイヤーマーカー

                ワイヤーマーカー

                  ユニット 差込式パレット用三角表示

                  ユニット 差込式パレット用三角表示

                    ベニヤ板

                    ベニヤ板

                      埋込用ポール

                      埋込用ポール

                        全天候型工事撮影用黒板 無地

                        全天候型工事撮影用黒板 無地

                          突キ出シ表示無地

                          突キ出シ表示無地

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット パンドウイット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット
                            通常価格 1,000円 470円 1,932円 2,285円 3,900円 2,366円 338円 4,789円 1,714円 1,112円 3,585円 4,487円 2,250円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   4日目~   4日目   9日目   6日目   1日目   7日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーマグネット - - - - - - - - - - - -
                            複数 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ゴムマグネット - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 100×300×1厚 - - - - - - - - - - - -
                            摘要 マグネット式 - - - - - - - - - - - -

                            両面カラーマグネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました