(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインポスト(黄)片面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:867-801YE
サインポスト(黄)片面 #サインポスト(キ)カタメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,627円
税込単価
18,290円

【特長】・水タンクで安定度バツグン・縦長なので視界を妨げません・人や車にやさし...

詳細情報を確認する

型番

867-801YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
  • 人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
  • 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
  • 片面表示
    ※867-801YE/白無地・標識:白PET(1.5mm厚)

共通

  • 本体サイズ:W450×D450×1,300mm
  • 材質:本体/高密度ポリエチレン、ベース/高密度ポリエチレン
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 本体カラー:イエロー
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)、白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラストッパー8個
    ※一度取付けたストッパーは取外しできません。
  • お客様組立品
  • 屋外用

※片面表示の裏面は本体と同一色です。

外形図

#サインポスト(黄)片面 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

#サインポスト(黄)片面 使用例

(1)付属のプラストッパーを使い、標識を本体表示部に固定します。(裏面も同様)
(2)表示面本体を上からしっかりねじ込みます。
(3)ウェイトのキャップを外して注水します。
※片面表示の場合、表面に凸凹がある方に取付け、裏面の穴もプラストッパーで塞いでください。

使用事例

#サインポスト(黄)片面 使用事例
 
商品情報を表示

867-801YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

867-801YE

[その他] その他
白無地
4571181505234
811-5624

1個

16,627( 18,290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクで安定度バツグン
・縦長なので視界を妨げません
・人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です
・注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインポスト(黄)片面の型番867-801YEのページです。
型番867-801YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインポスト(黄)片面

サインポスト(黄)片面

    #サインキュート2 (黄) 片面

    #サインキュート2 (黄) 片面

      サインポスト(黄)両面

      サインポスト(黄)両面

        #サインポスト(黄)本体のみ

        #サインポスト(黄)本体のみ

          ポップスタンド 「駐車禁止」

          ポップスタンド 「駐車禁止」

            ポップスタンド  「関係者以外立入禁止」

            ポップスタンド 「関係者以外立入禁止」

              ポップスタンド  「身障者用スペース」

              ポップスタンド 「身障者用スペース」

                ポップスタンド  「禁煙」

                ポップスタンド 「禁煙」

                  #サインポスト(緑)本体のみ

                  #サインポスト(緑)本体のみ

                    ポップスタンド  「喫煙所」

                    ポップスタンド 「喫煙所」

                      #サインポスト(緑)両面

                      #サインポスト(緑)両面

                        #サインポスト(緑)片面

                        #サインポスト(緑)片面

                          ポップスタンド 「駐車禁止」

                          ポップスタンド 「駐車禁止」

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット アズワン
                            通常価格 16,627円 10,790円 14,336円 14,598円 26,566円 26,566円 20,341円 22,409円 14,598円 22,409円 14,336円 16,627円 24,896円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   6日目   6日目   5日目   4日目~   5日目~   5日目   6日目   5日目   6日目   6日目   8日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE)
                            イエロー イエロー イエロー イエロー - - - - グリーン - グリーン グリーン -
                            質量(g) 4100.0 2300.0 4100.0 4100.0 - - - - 4100.0 - 4100.0 4100.0 -
                            材質1 標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 - 標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷 - - - - - 高密度ポリエチレン - - - -

                            サインポスト(黄)片面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            867-811YE
                            867-821YE
                            867-841YE
                            867-861YE
                            867-871YE
                            867-881YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止駐車ご遠慮下さい4571181505272811-5628

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止出入口につき駐車禁止4571181505302811-5632

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐車禁止関係者以外駐車お断り4571181505388811-5661

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他駐車場 PARKING AREA4571181505456811-5671

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            駐輪禁止駐輪禁止 NO BICYCLES PARKING4571181505494811-5675

                            16,815円

                            ( 18,497円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            [その他] その他駐輪場 BICYCLES PARKING4571181505531811-5679

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました