(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインポスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:874-951YE
サインポスト サインポスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,815円
税込単価
18,497円

【特長】・水タンクで安定度バツグン。・縦長なので視界を妨げません。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    高密度ポリエチレン(PE)
  • 表示内容:
    その他
  • 表示面寸法(mm):
    標識:606×230×1厚
  • 質量(g):
    4100.0
  • 材質1:
    標識:透明PET樹脂(穴左右2)裏印刷
  • 本体寸法(mm):
    450×450×1300H

型番

874-951YE 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■共通仕様

  • お客様組立品
  • 本体サイズ:W450×D450×H1,300mm
  • 材質:
    本体/高密度ポリエチレン
    ベース/高密度ポリエチレン
  • 本体重量:4.1kg(満水時約23.1kg)
  • 本体カラー:イエロー・グリーン
  • 表示サイズ:606×230×1mm厚
  • 表示材質:
    透明PET樹脂(裏印刷・穴左2右2)
    白PET樹脂(表印刷・穴左2右2)
  • 付属品:プラストッパー8個

※〔片面表示〕の裏面は本体と同一色です。

■仕様表

型番表示備考
874-951YE片面-
874-952YE両面
874-961GR片面
874-962GR両面
874-921YE片面標識:白PET
874-922YE両面
874-921GR片面
874-922GR両面
サインポスト  製品の基本仕様・特長01

注意・禁止事項

  • 屋外使用時はウエイトに注水(寒冷地では不凍液)してご利用ください。
 
商品情報を表示

874-951YE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

874-951YE

[レッド/イエロー/ブラック] イエロー
喫煙所 ここで吸って下さい SMOKING AREA
4571181507832
811-5743
片面

1個

16,815( 18,497円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水タンクで安定度バツグン。
・縦長なので視界を妨げません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインポストの型番874-951YEのページです。
型番874-951YEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインポスト

サインポスト

    グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

    グリーンクロス クマ対策 カウベルM 消音ケース付

      ユニット 落雪注意標識セット

      ユニット 落雪注意標識セット

        キープレート プラスチック

        キープレート プラスチック

          ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110

          ユニット ループ名札 青紐 10個1組 ソフトPP 90×110

            サインスティック

            サインスティック

              コーンサインポケットボードA3タテ

              コーンサインポケットボードA3タテ

                メーカー ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                通常価格 16,815円 3,001円 14,010円 885円 4,268円 4,697円 3,792円
                通常出荷日 6日目   5日目   9日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ 表示スタンド - 表示スタンド - - 表示スタンド -
                材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - スチール - - 高密度ポリエチレン(PE) -
                表示内容 その他 - その他 - - - -
                表示面寸法(mm) 標識:606×230×1厚 - 標識:600×400 - - - -
                質量(g) 4100.0 - 3000.0 - - 1200.0 -

                この商品のバリエーション

                型番
                874-921YE
                874-922GR
                874-922YE
                874-952YE
                874-961GR
                874-962GR
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                表示内容詳細 JANコード トラスココード 摘要

                16,815円

                ( 18,497円 )
                1個 あり

                6日目

                [レッド/イエロー/ブラック] イエロー○○置場(責任者 正・副)4571181507719811-5731片面

                18,841円

                ( 20,725円 )
                1個 あり

                6日目

                グリーン○○置場(責任者 正・副)4571181507726811-5732両面

                18,841円

                ( 20,725円 )
                1個 あり

                6日目

                [レッド/イエロー/ブラック] イエロー○○置場(責任者 正・副)4571181507733811-5733両面

                18,841円

                ( 20,725円 )
                1個 あり

                6日目

                [レッド/イエロー/ブラック] イエロー喫煙所 ここで吸って下さい SMOKING AREA4571181507856811-5745両面

                16,815円

                ( 18,497円 )
                1個 あり

                6日目

                グリーン禁煙 ここで吸ってはいけません NO SMOKING4571181507863811-5746片面

                18,841円

                ( 20,725円 )
                1個 あり

                6日目

                グリーン禁煙 ここで吸ってはいけません NO SMOKING4571181507887811-5748両面

                標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました