(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 サラーネ 薄手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8749
ビニール手袋 サラーネ 薄手 ビニールテブクロ サラーネ ウスデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

【特長】・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。・指先フィットで細かい作業に...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 材質1:
    塩化ビニール

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

Loading...

製品特長・仕様

ビニール手袋 サラーネ 薄手 製品特長・仕様
商品情報を表示

8749 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8749

S
ピンク
4904510887495
854-8646
19
7
50.000

1個

147( 162円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
・指先フィットで細かい作業に最適です。
【用途】
・清掃・軽作業全般

(i)ご注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール手袋 サラーネ 薄手の型番8749のページです。
型番8749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 サラーネ 薄手

ビニール手袋 サラーネ 薄手

    塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

    塩化ビニール手袋 ホワイト,ピンク,ブルー

      塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

      塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

        ナイスハンド MIEUX(ミュー)

        ナイスハンド MIEUX(ミュー)

          耐油ビニール手袋

          耐油ビニール手袋

            やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

            やわらかい手袋 ビニール厚手 パープル色 #2046

              ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

              ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                川西 ソフトマックス

                川西 ソフトマックス

                  塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                  塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

                    ビニール厚手

                    ビニール厚手

                      【耐油性】塩化ビニール手袋

                      【耐油性】塩化ビニール手袋

                        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

                        塩化ビニール手袋 パールうす手 まとめ買い (20双入)

                          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

                          塩化ビニール手袋 ビニスターマリン中厚手

                            メーカー ダンロップ ダンロップ ダンロップ ショーワグローブ トラスコ中山 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) 川西工業 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 147円 129円 393円 172円 472円 261円 365円 500円 346円 679円 743円 2,652円 248円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            厚さ(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 塩化ビニール 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用) 塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用) - - - - - - 表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用) - - -

                            ビニール手袋 サラーネ 薄手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8750
                            8751
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            147円

                            ( 162円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            [M] MLピンク4904510887501854-8647207.850.000

                            147円

                            ( 162円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            Lブルー4904510887518854-8648228.160

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました