(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンサイントップII 両面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:874-772B
コーンサイントップII 両面 コーンサイントップ2 リョウメン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【特長】・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです・250mm角の...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 縦×横(mm):
    412×280
  • 幅(mm):
    88
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    本体部:高密度ポリエチレン
  • 品名:
    コーンサイン

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。

型番

874-772B 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

コーンサイントップII 両面 外観図

874-882A(両面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-902A(両面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-912A(両面表示)
・表示材質:蛍光ステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-762B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-772B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-782B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-792B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-802B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-822B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-832B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

コーンサイントップII 両面 外観図

874-862B(両面表示)
・表示材質:PVCステッカー

 

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ:412×280×88mm
  • 本体材質:高密度ポリエチレン
  • 本体重量:約0.4kg
  • 表示サイズ:250×250mm
    <付属品>ネジ2個

外形図

コーンサイントップII 両面 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

コーンサイントップII 両面 使用例
コーンサイントップII 両面 使用例

薄暗くてもハッキリ見える。

商品情報を表示

874-772B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
表示内容
JANコード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

874-772B

819-6068
駐車ご遠慮下さい
4571181530489
表示部:PVCステッカー

1個

2,714( 2,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン(別売)に取り付けるだけの手軽な表示ボードです
・250mm角の大型表示面です
・チェーン等で連結できます
【用途】
・工場・事務所・物流倉庫・商業施設・駐車場・駐輪場などへの設置に最適です

(i)ご注意

  • コーン・ウェイトは別売です。 ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねます。予めご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサイントップII 両面の型番874-772Bのページです。
型番874-772Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンサイントップII 両面

コーンサイントップII 両面

    コーンサイントップII 片面

    コーンサイントップII 片面

      ユニット コーンサイン

      ユニット コーンサイン

        コーンサイントップ2本体のみ

        コーンサイントップ2本体のみ

          コーン標示カバー  駐輪場

          コーン標示カバー 駐輪場

            コーン標示カバー  車椅子専用

            コーン標示カバー 車椅子専用

              折りたたみカラーコーン

              折りたたみカラーコーン

                LEDライト ソーラーパンチ

                LEDライト ソーラーパンチ

                  コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

                  コーンヘッド標識 「飛び出し注意」

                    コーンカバー7立入禁止 コーン標示カバー

                    コーンカバー7立入禁止 コーン標示カバー

                      コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

                      コーンカバー6車椅子専用コーン標示カバー

                        電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

                        電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

                          トーグ コーンサイン

                          トーグ コーンサイン

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 TAKAGI ミツギロン工業 アズワン アズワン アズワン キャットアイ トーグ安全工業
                            通常価格 2,298円 1,570円 5,280円 1,355円 1,492円 1,492円 1,180円 2,186円 4,952円 1,496円 1,485円 6,700円 6,340円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目  
                            イエロー イエロー - イエロー - - レッド - - - - レッド/ホワイト -
                            縦×横(mm) 412×280 - 515×300 412×280 - - - - - - - - 300×500
                            幅(mm) 88 - - 88 - - - - - - - - -
                            質量(g) 400 400 200 400 - - - - - - - - -
                            材質1 本体部:高密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -

                            コーンサイントップII 両面のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            874-762B
                            874-782B
                            874-792B
                            874-802B
                            874-822B
                            874-832B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 表示内容 JANコード 材質2

                            2,714円

                            ( 2,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            819-6066関係者以外立入禁止4571181530465表示部:PVCステッカー

                            2,714円

                            ( 2,985円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            819-6070駐輪ご遠慮下さい4571181530502表示部:PVCステッカー

                            3,092円

                            ( 3,401円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            819-6072進入禁止4571181530526表示部:PVCステッカー

                            2,714円

                            ( 2,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            819-6074出口(右矢印)4571181530540表示部:PVCステッカー

                            2,714円

                            ( 2,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            819-6077車いすマーク4571181530571表示部:PVCステッカー

                            2,714円

                            ( 2,985円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            819-6079作業中立入禁止4571181530595表示部:PVCステッカー

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました